MAX5724
八通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
功能丰富的8通道DAC系列产品,采用5.75mm2 WLP封装
产品详情
- 八通道高精度DAC
- 12位精度,无需调整
- ±1 LSB INL,带缓冲电压输出
- 整个工作条件下保证单调
- 每路DAC具有独立设置模式
- 三种可选择的内部精密基准:
- 2.048V、2.500V或4.096V
- 内部输出缓冲器
- 采用外部基准支持满幅工作
- 4.5µs建立时间
- 输出可直接驱动2kΩ负载
- 6.5mm × 4.4mm 20引脚TSSOP封装或超小尺寸、2.5mm × 2.3mm 20焊球WLP封装
- 2.7V至5.5V较宽的供电范围
- 独立的1.8V至5.5V VDDIO电源输入
- 快速的50MHz、4线、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
- 可编程内置看门狗定时器
- 引脚可选择上电复位,DAC输出为零刻度或中间刻度
- /LDAC和/CLR用于异步DAC控制
- 可选择三种关断输出阻抗
- 1kΩ、100kΩ或高阻
MAX5723/MAX5724/MAX5725 8通道、低功耗、8/10/12位、电压输出数/模转换器(DAC)包括输出缓冲器和一个3ppm/°C内部基准(可选择为2.048V、2.500V或4.096V)。MAX5723/MAX5724/MAX5725可接受2.7V至5.5V宽电源电压范围,具有超低功耗(6mW),适合绝大多数低压应用。准确的外部基准输入允许器件满摆幅工作,对外部基准表现为100kΩ (典型值)等效负载。
MAX5723/MAX5724/MAX5725具有快速50MHz、4线SPI/QSPI™/MICROWIRE/DSP兼容的串行接口,工作在高达50MHz时钟速率。DAC输出带缓冲器,具有每通道小于250µA的低电源电流以及±0.5mV (典型值)的低失调误差。上电时,MAX5723/MAX5724/MAX5725根据M//Z的逻辑输入状态将DAC输出复位至零或中间值,为大多数控制系统提供灵活性。内部基准在初始上电时处于关断状态,允许采用外部基准。MAX5723/MAX5724/MAX5725可利用软件LOAD命令或硬件加载DAC逻辑输入(/LDAC)同步更新输出。
MAX5723/MAX5724/MAX5725内置可编程看门狗功能,使能后用于监测I/O接口的动作及信号完整性操作。
清零逻辑输入(/CLR)允许异步清除CODE和DAC寄存器的内容,并同时将DAC输出置于可编程的默认值。MAX5723/MAX5724/MAX5725采用20引脚TSSOP封装以及超小型、20焊球WLP封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 自动调谐和光控制
- 增益与失调调节
- 便携式仪表
- 功率放大器控制和偏置
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 2 | ||
MAX5824 | 超小尺寸、八通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口 | |
MAX5713 | 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口 | |
单电源电压输出DAC 4 | ||
MAX5825 | 量产 | 超小尺寸、八通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口 |
MAX5823 | 推荐用于新设计 | 超小尺寸、八通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口 |
MAX5715 | 量产 | 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口 |
MAX5714 | 量产 | 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5724的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论