MAX5813
四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口
完备的超小尺寸、4通道器件
产品详情
- 四路高精度DAC
- 确保12位精度,无需调节
- ±1 LSB INL电压缓冲输出
- 在所有工作条件下确保单调
- 可独立设置每路DAC
- 三个可选择的高精度内部基准
- 2.048V、2.500V或4.096V
- 内部缓冲输出
- 使用外部基准时支持满摆幅工作
- 4.5µs建立时间
- 输出可直接驱动2kΩ负载
- 5mm × 4.4mm、14引脚TSSOP小尺寸封装或1.6mm × 2.2mm、12焊球WLP超小尺寸封装
- 2.7V至5.5V较宽的供电范围
- 独立的1.8V至5.5V VDDIO电源输入
- 支持400kHz快速I²C 2线串口
- 上电时,将DAC输出复位至零
- /LDAC和/CLR用于异步控制
- 三个软件可选的关断输出阻抗
- 1kΩ、100kΩ或高阻
MAX5813/MAX5814/MAX5815 4通道、低功耗、8/10/12位、电压输出数/模转换器(DAC)包括输出缓冲器和一个内部基准(可选择为2.048V、2.500V或4.096V)。MAX5813/MAX5814/MAX5815可接受2.7V至5.5V宽电源电压范围,具有超低功耗(3mW),适合绝大多数低压应用。准确的外部基准输入允许器件满摆幅工作,对外部基准表现为100kΩ (典型值)等效负载。
MAX5813/MAX5814/MAX5815带有I²C兼容2线接口,工作时钟频率可达400kHz。DAC输出带缓冲器,具有每通道小于250µA的低电源电流以及±0.5mV (典型值)的低失调误差。上电时,MAX5813/MAX5814/MAX5815将DAC输出复位至零,为驱动电子阀门或其它传感器等需要上电处于关闭状态的应用提供安全保护。可在初始化时关闭内部基准,从而允许使用外部基准。MAX5813/MAX5814/MAX5815可利用软件LOAD命令或硬件加载DAC逻辑输入(/LDAC)同步更新输出。
清零逻辑输入(/CLR)允许异步清零CODE的内容和DAC寄存器,并将DAC输出置零。MAX5813/MAX5814/MAX5815采用14引脚TSSOP封装和超小尺寸、12焊球WLP封装,工作在-40°C至+125°温度范围。
应用
- 自动调谐和光控制
- 数据采集
- 增益与失调调节
- 便携式仪表
- 功率放大器控制和偏置
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源
参考资料
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5813的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论