MAX5814

四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口

完备的超小尺寸、4通道器件

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四路高精度DAC
    • 确保12位精度,无需调节
    • ±1 LSB INL电压缓冲输出
    • 在所有工作条件下确保单调
    • 可独立设置每路DAC
  • 三个可选择的高精度内部基准
    • 2.048V、2.500V或4.096V
  • 内部缓冲输出
    • 使用外部基准时支持满摆幅工作
    • 4.5µs建立时间
    • 输出可直接驱动2kΩ负载
  • 5mm × 4.4mm、14引脚TSSOP小尺寸封装或1.6mm × 2.2mm、12焊球WLP超小尺寸封装
  • 2.7V至5.5V较宽的供电范围
  • 独立的1.8V至5.5V VDDIO电源输入
  • 支持400kHz快速I²C 2线串口
  • 上电时,将DAC输出复位至零
  • /LDAC和/CLR用于异步控制
  • 三个软件可选的关断输出阻抗
    • 1kΩ、100kΩ或高阻
MAX5814
四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX5713 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
单电源电压输出DAC 2
MAX5714 量产 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
MAX5715 量产 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5815AEVKIT

MAX5815评估板

特性和优点

  • 较宽的输入电压范围:2.7V至5.5V
  • 满摆幅缓冲输出,具有0.3Ω输出阻抗
  • 高精度,Q1 LSB INL (最大)
  • 可选择10ppm (最大)精密基准:2.048V、2.500V或4.096V
  • 独立的数字I/O电源,供电范围:1.8V至5.0V
  • 演示4.5µs缓冲输出建立时间
  • 无需电平转换
  • 支持最高5.0V的外部基准
  • 支持12/10/8位完整的DAC系列
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB供电(包含电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5815A评估板(EV kit)用于演示MAX5815A 12位、4通道、低功耗、内置基准、电压缓冲输出DAC。器件采用14引脚TSSOP封装,评估板控制调整DAC输出、工作电压和基准。
评估板包括USB至I²C 400kHz接口电路,评估系统提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,简捷的图形用户界面(GUI)用于演示器件功能。
评估板安装了MAX5815AAUD+、12位I²C器件,必要时可联系厂商申请引脚兼容的MAX5815BAUD+ (12位)、MAX5814AUD+ (10位)和MAX5813AUD+ (8位)样品。

应用

  • 自动调谐和光控制
  • 数据采集
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制和偏置
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

MAX5815AEVKIT
MAX5815评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5814的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览