MAX44284

量产

36V、输入共模、高精度、低功耗电流检测放大器

测量4个十倍程动态范围,不会增大测量误差

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持使用小检流电阻,提高电源转换效率和测量精度
    • 80nA (最大)输入偏置电流
    • 2µV极低输入失调电压(MAX44284F/H)
    • 50nV/°C极低输入失调温度系数
    • -0.1V至+36V宽输入共模范围
    • 0.05%低增益误差
  • 延长电池寿命
    • 21µA低电源电流
    • 1.7V至5.5V单电源
    • 关断输入(独立于VDD)
  • 四种增益选项简化设计
    • 50V/V – MAX44284F
    • 100V/V – MAX44284H
    • 200V/V – MAX44284W
    • 500V/V – MAX44284E
MAX44284
36V、输入共模、高精度、低功耗电流检测放大器
MAX44284: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX44284EVKIT

MAX44284评估套件

特性和优点

  • 精密的实时电流监测
  • 输入共模范围:-0.1V至+36V
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX44284评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX44284高精度、低功耗电流检测放大器。该评估套件用于演示采用超小型1.3mm x 0.9mm、6引脚WLP封装的MAX44284。

该评估套件PCB已安装MAX44284HAWT+(100V/V增益版本)。提供其他增益选项。如需引脚兼容的MAX44284FAWT+ (G = 50V/V)、MAX44284WAWT+ (200V/V)和MAX44284EAWT+ (G = 500V/V),请联系工厂。

 

应用

  • 基站
  • 电源管理中的DC-DC电流检测
  • 医用脉搏血氧仪和输液泵
  • 笔记本电脑
  • 便携式/电池供电系统
  • 智能手机和平板电脑

MAX44284EVKIT
MAX44284评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max44284的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览