MAX4291

量产

超小型、+1.8V、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器

1.8V运算放大器,具有120dB开环增益,能够以0.017%的THD+N驱动2kΩ负载

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低工作电压——确保低至1.8V
  • 100µA电源电流(每个放大器)
  • 增益带宽积:500kHz
  • 120dB开环电压增益(RL = 100kΩ)
  • 1kHz时总谐波失真加噪声(THD + N)为0.017%
  • 轨到轨输入共模范围
  • 轨到轨输出驱动2kΩ负载
  • 过驱输入无反相
  • 对于高达100pF的容性负载,单位增益稳定
  • 输入失调电压:200µV (MAX4292/MAX4294)
  • 单通道,采用小型5引脚SC70封装
  • 采用超小型封装:
    • 5引脚SC70 (MAX4291)
    • 8引脚UCSP (MAX4292)
MAX4291
超小型、+1.8V、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4291、MAX4292、MAX4294:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX4164 SOT23封装、微功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4044 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 4
MAX4040 量产 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4041 量产 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4042 量产 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4043 量产 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2
MAX4162 量产 SOT23封装、微功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4163 量产 SOT23封装、微功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4291的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览