MAX4042
量产单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 单电源供电:低至+2.4V
- 超低功耗:
- 10µA电源电流(每个放大器)
- 1µA关断模式(MAX4041/MAX4043)
- 轨到轨输入共模范围
- 轨到轨输出摆幅
- 过驱输入无反相
- 输入失调电压:200µV
- 对于高达200pF的容性负载,单位增益稳定
- 增益带宽积:90kHz
- 采用节省空间的5引脚SOT23和8引脚µMAX®封装
MAX4040–MAX4044系列微功耗运算放大器采用+2.4V至+5.5V单电源或±1.2V至±2.75V双电源供电,并具有轨到轨输入和输出功能。这些放大器提供90kHz增益带宽积,同时每个放大器的电源电流消耗仅为10µA。MAX4041/MAX4043具有低功耗关断模式,可将电源电流降至1µA以下,并强制输出进入高阻抗状态。这些器件不仅采用低电压工作,还提供轨到轨输入和输出以及超低功耗,对于任何便携式/电池供电系统来说都是适宜之选。
这些放大器在100kΩ负载下的典型输出摆幅达供电轨的10mV范围内。轨到轨输入和输出特性支持在信号范围内使用完整的电源电压。它们不仅具有低输入失调电压、低输入偏置电流,还具有高开环增益,非常适合低功耗/低电压精密应用。
MAX4040采用节省空间的5引脚SOT23封装。在-40°C至+85°C扩展温度范围内确保符合所有规格。
应用
- 电池供电系统
- 蜂窝手机
- 蜂窝电话
- 数码相机(DIGICAM)
- 数字测量
- GPS方案
- MP3和便携式媒体播放器
- 笔记本电脑
- PDA
- 便携/电池供电的电子设备
- 传感器放大器
- 应变仪
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4042ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4042ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4042EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4042EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX4042ESA+ | 量产 | |
MAX4042ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4042的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论