MAX4164
SOT23封装、微功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器
Viewing:
产品详情
- UCSP Package (MAX4163)
- 1.0pA Typical Input Bias Current
- Single-Supply Operation from 2.5V to 10V
- Input Common-Mode Voltage Range Extends 250mV Beyond Either Supply Rail
- Rail-to-Rail Output Swing
- 200kHz Gain-Bandwidth Product
- 25µA Quiescent Current per Amplifier
- Excellent CMRR, PSRR, and Gain Linearity
- No Phase Reversal for Overdriven Inputs
- Unity-Gain Stable
- Stable with Any Capacitive Load
- Internally Short-Circuit Protected to Either Rail
应用
- 汽车电子
- 蜂窝电话
- 无绳电话
- 血糖表
- GPS方案
- 离子探测器
- IP摄像机
- 低功耗、低电压设备
- 医疗仪器
- 面板表
- pH探测器
- 便携式设备
- 电表
- 可编程逻辑控制器(PLC)
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 3 | ||
MAX4040 | 量产 | 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器 |
MAX4470 | 量产 | 单/双/四路、+1.8V/750nA、SC70封装、满摆幅运算放大器 |
MAX4323 | 量产 | 单/双/四路、低成本、UCSP/SOT23封装、低功耗、满摆幅输入/输出运算放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
MAX4480 | 量产 | 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断 |
MAX4252 | 量产 | UCSP、单电源、低噪声、低失真、轨到轨运算放大器 |
MAX4253 | 量产 | UCSP封装、单电源、低噪声、低失真、满摆幅运算放大器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX4164
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4164的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论