MAX4210

量产

高边功率、电流监测器

产品模型
14
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电流与功率实时监视
  • ±1.5% (最大值)电流检测精度
  • ±1.5% (最大值)功率检测精度
  • 两个独立的比较器(MAX4211)
  • 1.21V基准输出(MAX4211)
  • 三种电流/功率增益选项
  • 100mV/150mV电流检测满量程电压
  • 输入源极电压范围:+4V至+28V
  • 电源电压范围:+2.7V至+5.5V
  • 低电源电流:380µA
  • 220kHz带宽
  • 小尺寸、6引脚TDFN与8引脚µMAX封装(MAX4210)
MAX4210
高边功率、电流监测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流检测放大器 2
MAX4373 量产 低成本、微功耗、高侧电流检测放大器+比较器+基准电压源IC
MAX4375 量产 低成本、微功耗、高边电流检测放大器 + 比较器 + 电压基准IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX4210EEVKIT

MAX4210E、MAX4210A、MAX4210B、MAX4210C、MAX4210D和MAX4210F评估板

特性和优点

  • 实时功率检测
  • 源极电压范围:10V至20V
  • 功率检测精度:±1.5%
  • 6引脚TDFN封装
  • 表贴元件
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX4210E评估板(EV kit)是高边功率监视器,工作电源电压为5V,为100mV检测电压提供2.5V输出电压。MAX4210高边功率监视器提供与负载功耗成正比的模拟输出电压,负载功耗用负载电流乘以源极电压计算。该评估板经过组装,支持10A的满量程电流测量,可以监视高达100W的功率,该功率由10V至20V的源极电压提供。MAX4210E使用高边电流检测,允许负载直接接地,消除了地电势误差。

MAX4210E评估板是完全组装并经过测试的表贴印刷电路板,可以用来评估其他的MAX4210版本:MAX4210A、MAX4210B、MAX4210C、MAX4210D以及MAX4210F。

应用

  • 基带模拟乘法器
  • 测量仪表
  • 过载断路器
  • 功率电平检测器
  • 显示器电源
  • 短路保护
  • 智能电池组/充电器
  • 智能外设控制
  • VGA电路

MAX4210EEVKIT
MAX4210E、MAX4210A、MAX4210B、MAX4210C、MAX4210D和MAX4210F评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4210的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览