MAX4073

量产

低成本、SC70封装、电压输出、高边电流检测放大器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低成本、紧凑型电流检测解决方案
  • 提供三种增益版本
    • +20V/V (MAX4073T)
    • +50V/V (MAX4073F)
    • +100V/V (MAX4073H)
  • ±1.0%满量程精度
  • 电源电流:500µA
  • 宽带宽:1.8MHz
  • 采用+3V至+28V电源供电
  • +2V至+28V宽共模范围,与电源电压无关
  • 汽车应用温度范围(-40°C至+125°C)
  • 采用节省空间的5引脚SC70封装
MAX4073
低成本、SC70封装、电压输出、高边电流检测放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX4073EVKIT

MAX4073评估板

特性和优点

  • 高边电流检测
  • 多种固定增益选择
    • 20V/V (MAX4073T)
    • 50V/V (MAX4073F)
    • 100V/V (MAX4073H)
  • 3V至28V工作电压(VCC)
  • 2V至28V共模电压范围,与电源电压无关
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4073评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX4073高边电流检测放大器,该放大器专门针对低成本、紧凑型的电流检测应用设计。评估板具有2V至28V输入共模电压范围,与电源电压无关。评估板出厂时安装了MAX4073F IC (内部增益 = 50V/V),同时还可用于评估MAX4073T/MAX4073H (内部增益分别为20/100) IC。

MAX4073EVKIT
MAX4073评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4073的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览