MAX4072

量产

双向、高边、电流检测放大器,内置电压基准

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双向、紧凑型电流检测方案
  • 总输出误差小于1.5%
  • 两档增益可选:50V/V或100V/V
  • 1.35V至24V共模输入范围,且与电源电压无关
  • 2.7V至24V单电源供电
  • 内部精密基准
    • 可调基准(MAX4069)
    • 2.50V基准(MAX4070)
    • 1.50V基准(MAX4071)
  • 供电电流仅需100µA
  • 关断状态下电流仅为10µA
  • 提供节省空间的封装
    • 8引脚薄型QFN封装(MAX4070/MAX4071/MAX4072)
    • 8引脚µMAX封装(MAX4070/MAX4071/MAX4072)
    • 10引脚µMAX封装(MAX4069)
MAX4072
双向、高边、电流检测放大器,内置电压基准
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4072的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览