MAX40660
量产高带宽汽车级跨阻放大器,具有快速输出恢复和输入电流钳位功能,适用于LiDAR
具有低功耗模式的高带宽TIA,适合汽车LiDAR应用
- 产品模型
- 3
产品详情
- AEC-Q100
- 支持ASIL合规(可根据要求提供FMEDA)
- MAX40660
- 针对 CIN = 0.25pF至5pF进行了优化
- 带宽:490MHz(典型值)
- MAX40661
- 针对CIN = 5pF 至12pF 进行了优化
- 带宽(CIN = 10pF) = 160MHz(典型值),100MHz(最小值)
- 低噪声
- 两个跨阻值可通过引脚选择
- 25kΩ
- 50kΩ
- 对高达2A(瞬态)的输入电流提供内部钳位
- 快速过载恢复:100mA时为2ns
- 失调输入提供失调调节功能
- LP输入可降低脉冲信号间的功耗
- 3.3V电源供电
- 10引脚TDFN(侧可湿)封装或裸片
MAX40660/MAX40661均为跨阻放大器,适用于LiDAR应用中的光学测距接收器。具有低噪声、高增益、低群延迟特性,并且能够从过载状态快速恢复,使得这些TIA非常适合距离测量应用。这些器件具有以下重要特性:折合到输入端噪声密度为2.1pA (MAX40660),内部输入箝位,可通过引脚选择25kΩ和50kΩ跨阻,以及宽带宽(MAX40660的带宽为490MHz(典型值),具有0.5pF输入电容和25kΩ跨阻;MAX40661的带宽为160MHz(典型值),具有10pF输入电容)。失调电流输入允许对输入失调电流进行调整。低功耗/待机控制输入可将电源电流降低80%以上,有助于降低脉冲信号间的平均电源电流。MAX40660/MAX40661跨导放大器通过了AEC-Q100认证,支持-40°C至+125°C汽车级工作温度范围,采用3mm x 3mm、10引脚侧可湿翼TDFN封装,非常适合汽车LiDAR应用。
除了TDFN封装外,MAX40660还提供裸片形式。
应用
- 汽车应用
- 自动驾驶系统
- 工业安全系统
- LIDAR接收器
- 光学测距
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX40660A/D+ | 0-CHIP-N/A | ||
MAX40660ATB/VY+ | 10-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX40660ATB/VY+T | 10-LFCSP_SS-3X3X0.75 |
这是最新版本的数据手册