MAX40659
量产具有100mA输入电流钳位功能的跨阻放大器,适用于LiDAR应用
非常适合工业和汽车LiDAR应用的TIA
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 45nARMS噪声
- 提供两个跨阻值
- 18kΩ (MAX40658)
- 36kΩ (MAX40659)
- 带宽:360MHz(最小值)
- 对高达100mA的输入电流提供内部钳位
- 失调调整输入
- 70mW功耗
- 3.3V电源供电
MAX40658和MAX40659均为适用于LiDAR应用中的光学测距接收器的跨阻放大器。这些器件具有低噪声、高增益、低群延迟特性,并且能够从过载状态快速恢复,因此非常适合距离测量应用。
重要特性包括45nARMS折合到输入端噪声,内部100mA钳位,18kΩ (MAX40658)和36kΩ (MAX40659)跨阻以及大于360MHz的带宽。失调输入支持对输入失调电流进行调整。MAX40658和MAX40659采用+3.3V电源供电,功耗仅为70mW。
MAX40658和MAX40659采用3mm x 3mm、8引脚TDFN封装或提供裸片,额定工作温度范围为-40°C至85°C。
应用
- 自动驾驶系统
- 工业安全系统
- LIDAR接收器
- 光学测距
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX40659ETA+ | 8-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX40659ETA+T | 8-LFCSP-3X3X0.75 |
这是最新版本的数据手册