MAX3453E
MAX3453E
量产±15kV ESD保护、USB收发器
具有±15kV ESD保护的USB收发器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- D+和D-端提供±15kV ESD保护
- 与USB 1.1和USB 2.0 (低速和全速)兼容的收发器
- 结合VP和VM输入/输出
- +1.65V至+3.6V VL逻辑电源输入,便于和低电压ASIC连接
- 枚举输入功能(MAX3453E/MAX3454E)
- 可由Li+电池供电,电压低至+3.1V (MAX3454E/MAX3456E)
- VBUS检测(MAX3453E/MAX3455E)
- 内置上拉电阻(MAX3453E/MAX3454E)
- 无上电顺序要求
MAX3453E–MAX3456E带±15kV ESD保护的USB兼容收发器可将低压ASIC连接至USB设备。这款器件工作在全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)时,完全符合USB 1.1和USB 2.0规范。MAX3453E–MAX3456E可工作在低至+1.65V的VL下,保证与低电压ASIC的兼容性。
MAX3453E–MAX3456E具有逻辑可选的挂起模式,电流消耗可减少至40µA以下。内部集成的±15kV ESD保护电路为USB D+和D-双向总线连接提供了保护。
MAX3453E仅支持全速(12Mbps)工作模式,MAX3453E/MAX3454E内部有一个1.5kΩ的USB上拉电阻和枚举功能,该功能允许将插入的设备逻辑上断开。MAX3453E/MAX3455E提供了一个推挽式总线检测(BD)输出,当VBUS高于+4.0V时输出高电平信号。
MAX3453E-MAX3456E工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用14引脚的TSSOP和16引脚(3mm x 3mm)薄型QFN封装。
应用
- 蜂窝电话
- 数据托架
- MP3播放器
- PC外设
- PDA
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3453EETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX3453EETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3453e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论