MAX3455E

±15kV ESD保护、USB收发器

具有±15kV ESD保护的USB收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • D+和D-端提供±15kV ESD保护
  • 与USB 1.1和USB 2.0 (低速和全速)兼容的收发器
  • 结合VP和VM输入/输出
  • +1.65V至+3.6V VL逻辑电源输入,便于和低电压ASIC连接
  • 枚举输入功能(MAX3453E/MAX3454E)
  • 可由Li+电池供电,电压低至+3.1V (MAX3454E/MAX3456E)
  • VBUS检测(MAX3453E/MAX3455E)
  • 内置上拉电阻(MAX3453E/MAX3454E)
  • 无上电顺序要求
MAX3455E
±15kV ESD保护、USB收发器
MAX3453E、MAX3454E、MAX3455E、MAX3456E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB收发器(USB TxRx) 2
MAX3456E 量产 ±15kV ESD保护、USB收发器
MAX3454E 量产 ±15kV ESD保护、USB收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3455e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览