MAX3209E

量产

±15kV ESD保护、12V、双路RS-232串口,带有低功耗待机模式,适用于主板/台式机

低功耗、±15kV ESD保护、双通道RS-232串行接口,TSSOP封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单个38引脚TSSOP封装中集成两个完整串行端口
  • 仅需要+12V电源和逻辑电源(+3V至+5.5V)
  • 无需负电源
  • 每个端口有一个接收器处于活动状态,等待系统唤醒
  • 460kbps数据速率;兼容LapLink
  • 增强型ESD保护
    • ±15kV——人体模型
    • ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
    • ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
  • ±4kV快速瞬变脉冲抗扰度,符合IEC 1000-4-4要求
  • 待机电流低至50µA
  • 以+3V或+5V逻辑电平工作
  • 确保鼠标驱动能力
  • 0.1µF小型电容
  • 直通式引脚排列
MAX3209E
±15kV ESD保护、12V、双路RS-232串口,带有低功耗待机模式,适用于主板/台式机
MAX3209E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RS-232 and RS-562 6
MAX3243 量产 1µA电源电流、+3V至+5.5V、真RS-232收发器,带有AutoShutdown
MAX3243E 量产 ±15kV ESD保护、1µA、3.0V至5.5V、250kbps RS-232收发器,带有AutoShutdown
MAX3244 量产 1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
MAX3244E 量产 ±15kV ESD保护、1µA、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
MAX3245 量产 1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
MAX3245E 量产 ±15kV ESD保护、1µA、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
产品 1
MAX3187 ±15kV ESD保护、符合EMC标准、230kbps、双路RS-232串口,适用于主板/台式机
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3209e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览