MAX3187
±15kV ESD保护、符合EMC标准、230kbps、双路RS-232串口,适用于主板/台式机
Viewing:
产品详情
- Enhanced ESD Protection:
- ±15kV-Human Body Model
- ±8kV-IEC 1000-4-2, Contact Discharge
- ±15kV-IEC 1000-4-2, Air-Gap Discharge
- Latchup Free During an ESD Event
- 36-Pin SSOP Package
- Guaranteed 230kbps Data Rate
- Flow-Through Pinout
- Two Complete DTE Serial Ports
- 6 RS-232 Drivers and 10 RS-232 Receivers
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 符合IEC 1000-4-2标准的设备
- 仪表
- 主板
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3187的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论