MAX3160E
量产±15kV ESD保护、+3.0V至+5.5V、10nA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 在一个封装中提供针对RS-232和RS-422/485操作的灵活选项
- 2Tx/2Rx RS-232和半双工RS-485收发器同步操作(MAX3162E)
- 引脚可编程为2Tx/2Rx RS-232或半/全双工RS-485收发器(MAX3160E、MAX3161E)
- 集成保护功能提高了稳健性
- ±15kV高ESD保护,HBM,依据JEDEC JS-001-2012
- 发射器和接收器具有接线故障保护
- 真正的故障安全接收器可在发生接收器输入短路或开路时防止错误转换
- 在整个共模电压范围内提供短路保护
- 热保护可防止功耗过大
- 摆率限制可充分降低EM并减少电缆反射
- 集成电荷泵电路可节省电路板空间
- 无需双极性±12V电源
- 支持单电源供电:电源电压范围为+3V至+5.5V
- 1µA关断电源电流有助于省电
- 支持总线连接多达256个收发器
所有器件均内置一个专有的低压差发射器输出级和一个板载双电荷泵,以在+3V至+5.5V电源下实现符合RS-232和RS-485/RS-422规范的性能。这些器件还具有用于RS-232和RS-485/RS-422模式的引脚可选发射器摆率。摆率限制可充分降低EMI并减少因电缆端接不当引起的反射,从而实现高达250kbps的无误差数据传输。如果禁用摆率限制,这些器件在RS-485/RS-422模式下的数据传输速率高达10Mbps,在RS-232模式下的数据传输速率高达1Mbps。
MAX3160E/MAX3162E提供直通式引脚排列,有利于电路板布局。MAX3160E/MAX3161E/MAX3162E采用小型SSOP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 工业控制
- 接口转换
- 网络
- 外设
- 销售终端机(POS)装置
- RS-232至RS-485转换
- 安全系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3160ECAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3160ECAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3160EEAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3160EEAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3160EEAP/GG8 | Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
多协议收发器 1 | ||
MAX3160 | 量产 | +3.0V至+5.5V、1µA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3160E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论