MAX3160

量产

+3.0V至+5.5V、1µA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器

业内首款+3V、1µA多协议接口方案

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在单封装中提供支持RS-232和RS-422/485操作的灵活选项
    • 可同时进行2TX/2RX RS-232和半双工操作
    • RS-485收发器操作(MAX3162)
    • 可通过引脚编程为2TX/2RX RS-232或半双工/全双工RS-485收发器(MAX3160、MAX3161)
  • 集成保护功能提高了稳健性
    • 发射器和接收器具有接线故障保护
    • 真正的故障安全接收器可在发生接收器输入短路或开路时防止错误转换
    • 在整个共模电压范围内提供短路保护
    • 热保护可防止功耗过大
    • 摆率限制可充分降低EM并减少电缆反射
  • 集成电荷泵电路可节省电路板空间
    • 无需双极性±12V电源
    • 支持单电源供电:电源电压范围为+3V至+5.5V
  • 1µA关断电源电流有助于省电
  • 支持总线连接多达256个收发器
MAX3160
+3.0V至+5.5V、1µA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RS-232 and RS-562 1
MAX3222 量产 3.0V至5.5V、低功耗、1Mbps、真RS-232收发器
多协议收发器 5
MAX3170 量产 +3.3V、多协议、3 Tx/3 Rx、软件可选的时钟/数据收发器
MAX3171 量产 +3.3V、多协议、3Tx/3Rx、软件可选的控制收发器
MAX3172 量产 +3.3V、多协议、软件可选的电缆端接器及收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX3162EVKIT

MAX3162评估板

特性和优点

  • 3.0V至5.5V单电源供电
  • 将RS-232转换成RS-485/RS-422
  • 将RS-485/RS-422转换成RS-232
  • RS-485环回
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX3162评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX3162可编程RS-232/RS-485/422多协议收发器。MAX3162评估板可作为RS-232至RS-485/RS-422转换器和/或RS-485/RS-422至RS-232转换器。

MAX3162评估板PCB上已经安装了MAX3162CAI+。

应用

  • 工业控制
  • 网络
  • 外设
  • 销售终端机(POS)装置
  • RS-232至RS-485接口转换器

MAX3162EVKIT
MAX3162评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3160的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览