RS-485: 通信方式依然最可靠

2017-05-11

摘要

尽管无线网络越来越普及,有线串行网络依然是最可靠、鲁棒性最好的通信方式,特别 是在恶劣环境下。对于工业和楼宇自动化等要求具备较高的抗干扰、抗静电能力,以 及高压故障保护的应用环境,这类网络能够提供更有效通信,进而保障设备的正常运 行时间。本指南回顾RS-485协议并讨论其广泛用于工业领域的原因,以及常见问题 的解决途径。

关联至此文章

产品

MAX3488AE
量产

+3.3V供电、±20kV ESD保护、20Mbps和限摆率RS-485/RS-422收发器

MAX3490AE
量产

+3.3V供电、±20kV ESD保护、20Mbps和限摆率RS-485/RS-422收发器

MAX3161E
量产

±15kV ESD保护、+3.0V至+5.5V、10nA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多