MAX30208

量产

±0.1°C精度、I2C接口数字温度传感器

MAX30208为低功耗、高精度数字温度传感器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高准确度、高精度
    • ±0.1° C精度 @ +30°C至+50°C
    • ±0.15°C精度 @ +0°C至+70°C
  • 低功耗
    • 1.7V至3.6V工作电压
    • 67μA测量期间工作电流
    • 0.5μA待机电流
    • 15ms积分时间
  • 小尺寸
    • 2mm x 2mm x 0.75mm、10引脚薄型LGA封装
  • 安全性和合规性
    • 高、地温报警
  • 数字接口
    • 可配置转换温度输入引脚
    • 可配置中断输出引脚
    • 32字FIFO,用于温度数据
    • 提供4个I2C地址——根据需求可提供更多地址
    • 唯一的ROM ID,支持NIST溯源性
MAX30208
±0.1°C精度、I2C接口数字温度传感器
MAX3020810119.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
临床级温度传感器 1
MAX30205 量产 体温传感器
生物电势传感器 1
MAX30001 量产 超低功耗、单通道集成生物电势(ECG、R 至 R、起搏信号检测)和生物阻抗 (BioZ) AFE
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX30208EVSYS

MAX30208 评估系统

特性和优点

  • 灵活的PCB设计
    • 低热质量允许快速响应时间
    • 检测温度,无需额外电路
    • 便于连接的测试点
  • 完全装配并经过测试
  • 兼容Windows® 7、8和10的软件

产品详情

MAX30208评估系统(EV系统)提供一个用于评估MAX30208温度传感器的平台,器件的精度为±0.1°C。评估系统包括2块通过连接头连接的电路板,MAX32630FTHR微控制器电路板和MAX30208接口板。评估系统也随附一块安装MAX30208 IC的柔性PCB。MAX32630FTHR包含使用PC GUI程序要求的固件,也为MAX30208接口板提供电源。MAX30208接口板已安装跳线,允许快速评估MAX30208。

应用

  • 医疗保健贴片
  • 人体数字测温仪
  • 运动手表
  • 可穿戴体温计

MAX30208EVSYS
MAX30208 评估系统
MAX30208EVSYS: Photo Board

参考电路

Health Sensor Platform 3.0
MAXREFDES104 参考设计

健康传感器平台3.0

特性和优点

特性

  • 光学体积描记法 (PPG)
  • 生物电势测量 (ECG)
  • 皮肤温度测量
  • 嵌入式心率 (HRM) 和血样饱和度 (SpO2) 算法
  • 运动和加速
  • 可穿戴设备外形规格

配件清单

  • 组装完整的可穿戴设备
  • BLE USB 加密狗 (CY5677)
  • USB-A 转 USB-C 线缆
  • USB-A 转 Micro-USB 线缆
  • 编程器板 (MAXDAP-USB-C)

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 02:35
    MAXREFDES104: Health Sensor Platform 3.0
MAXREFDES282
健康检测贴片平台支持胸部SpO2、心率、呼吸率和温度测量
MAXREFDES282# Health Patch Platform: Chest-Based SpO2, ECG, Heart Rate, Respiration Rate, and Temperature Measurement
MAXREFDES104
健康传感器平台3.0
Health Sensor Platform 3.0
Health Sensor Platform 3.0
Health Sensor Platform 3.0
Heart Rate
MAXREFDES104 Block Diagram
MAXREFDES104
ECG chart

最新评论

近期浏览