MAX20360

推荐用于新设计

集成了超低IQ稳压器、充电器、电量计和触觉驱动器的PMIC,适用于小尺寸Li+供电系统

业界集成度最高的PMIC,支持7×24小时保持监测状态的可穿戴、IoT等系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 延长电池充电间隔时间
    • 2路具有超低IQ的400mA降压调节器(每路330nA IQ,典型值)
      • 0.550V至1.180V输出,10mV步长
      • 0.550V至2.125V输出,25mV步长
      • 0.550V至3.700V输出,50mV步长
    • 具有超低IQ的600mA降压调节器(330nA IQ,典型值)
      • 0.550V至1.180V输出,10mV步长
      • 0.550V至2.125V输出,25mV步长
      • 0.550V至3.700V输出,50mV步长
    • 具有超低IQ的LV LDO/负载开关(1μA IQ,典型值)
      • 1.0V至2.0V输入电压范围
      • 50mA输出电流
      • 0.5V至1.95V输出,25mV步长
    • 具有超低IQ 的LDO/负载开关(1μA IQ,典型值)
      • 1.71V至5.5V输入电压范围
      • 100mA输出
      • 0.9V至4V输出,100mV步长
    • 具有超低IQ的升/降压调节器(2μA IQ,典型值)
      • 1.5W输出功率
      • 2.6V至5V输出,50mV步长
    • 设计简便的Li+电池充电器
      • 较宽的快充电流范围:5mA至500mA
      • 28V/-5.5V输入容限
        • 可编程JEITA电流/电压
    • 高度集成,最大程度地降低方案占位面积
      • 3.3V或5.0V安全输出LDO
        • 15mA (存在CHGIN时)
      • ERM/LRA触觉驱动
        • 自动制动(仅限LRA)
        • 自动谐振跟踪(仅限LRA)
    • 支持宽范围显示选项
      • 具有超低IQ的升压调节器(2.4μA IQ,典型值)
        • 300mW输出功率
        • 5V至20V输出,250mV步长
      • 3通道电流驱动
        • 20V容限
        • 0.6mA至30mA可编程
      • 优化系统控制
        • 可编程按键控制器
        • 可编程电源排序
        • 工厂保鲜模式
        • 片上集成电压/充电电流监测电路、多路复用器和模/数转换器(ADC)
MAX20360
集成了超低IQ稳压器、充电器、电量计和触觉驱动器的PMIC,适用于小尺寸Li+供电系统
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PMIC(DC/DC、PowerPath和电池充电器) 3
MAX20345 推荐用于新设计 具有超低IQ电压调节器、升/降压调节器(用于光学检测)和充电器(用于小型锂离子系统)的PMIC
MAX20335 量产 小型锂离子系统用带超低IQ电压调节器和电池充电器的PMIC
MAX20353 量产 具有超低IQ稳压器、充电器、电量表和触觉驱动器的PMIC,适用于小型锂离子电池供电的系统
内部电源开关升降压稳压器 1
MAX20343 推荐用于新设计 超低静态电流、低噪声、3.5W升/降压调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX20360EVKIT

MAX20360评估套件

特性和优点

  • USB电源选项
  • 配置灵活
  • 板载LED吸电流和电池仿真
  • 用于输出电压测量的检测测试点
  • 用于触觉波形测量的滤波器测试点
  • 兼容Windows® 8/Windows 10的GUI软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20360评估套件(EV套件)是一个装配完善且经过测试的电路板,旨在演示MAX20360超低功耗可穿戴电源管理集成电路(PMIC)。MAX20360包含降压、升压、降压-升压和线性稳压器等电压调节器,以及具备电池密封件、充电器、电源路径和电池电量计的完整电池管理解决方案。

该器件可通过I2C接口进行配置,此接口能够对多种功能进行编程并读取器件状态。该评估套件GUI应用向MAXPICO2PMB#适配器板发送命令以配置器件。

MAX20360EVKIT#没有采集器特性。MAX20360HEVKIT#已启用采集器特性,可连接至MAX20361EVKIT#,以评估两个器件之间的交互。

 

应用

  • 物联网(IoT)
  • 可穿戴设备

MAX20360HEVKIT

MAX20360评估套件

特性和优点

  • USB电源选项
  • 配置灵活
  • 板载LED吸电流和电池仿真
  • 用于输出电压测量的检测测试点
  • 用于触觉波形测量的滤波器测试点
  • 兼容Windows® 8/Windows 10的GUI软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20360评估套件(EV套件)是一个装配完善且经过测试的电路板,旨在演示MAX20360超低功耗可穿戴电源管理集成电路(PMIC)。MAX20360包含降压、升压、降压-升压和线性稳压器等电压调节器,以及具备电池密封件、充电器、电源路径和电池电量计的完整电池管理解决方案。

该器件可通过I2C接口进行配置,此接口能够对多种功能进行编程并读取器件状态。该评估套件GUI应用向MAXPICO2PMB#适配器板发送命令以配置器件。

MAX20360EVKIT#没有采集器特性。MAX20360HEVKIT#已启用采集器特性,可连接至MAX20361EVKIT#,以评估两个器件之间的交互。

 

应用

  • 物联网(IoT)
  • 可穿戴设备

MAX20360EVKIT
MAX20360评估套件
MAX20360HEVKIT
MAX20360评估套件

参考电路

Health Sensor Platform 3.0
MAXREFDES104 参考设计

健康传感器平台3.0

特性和优点

特性

  • 光学体积描记法 (PPG)
  • 生物电势测量 (ECG)
  • 皮肤温度测量
  • 嵌入式心率 (HRM) 和血样饱和度 (SpO2) 算法
  • 运动和加速
  • 可穿戴设备外形规格

配件清单

  • 组装完整的可穿戴设备
  • BLE USB 加密狗 (CY5677)
  • USB-A 转 USB-C 线缆
  • USB-A 转 Micro-USB 线缆
  • 编程器板 (MAXDAP-USB-C)

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 02:35
    MAXREFDES104: Health Sensor Platform 3.0
MAXREFDES104
健康传感器平台3.0

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20360的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览