MAX20335

量产

小型锂离子系统用带超低IQ电压调节器和电池充电器的PMIC

经过优化的电源管理方案,支持可穿戴和IoT等7×24小时监测系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 延长电池供电下的系统工作时间
    • 双路超低IQ 200mA Buck调节器
      • 输出可编程:0.7V至2.275V和0.7V至3.85V
      • 0.9µA (典型值)静态电流(Buck 1)
      • 可选固定峰值电流模式,优化噪声敏感应用中的纹波频率
    • 3个超低IQ 100mA LDO
    • LDO1
      • 0.8V至3.6V可编程输出
      • 0.6µA (典型值)静态电流
      • 2.7V至5.5V输入电压,具有专用引脚
    • LDO2/3
      • 0.9V至4V可编程输出
      • 1µA (典型值)静态电流
      • 1.71V至5.5V输入电压,具有专用引脚
  • 易于实现的Li+电池充电
    • 智能电源选择器
    • 28V/-5.5V容限输入
    • 热敏电阻监测器
  • 高度集成,最大程度降低方案的占位面积
    • 提供5个调节电压轨
    • 每个LDO具有开关模式选项
  • 优化系统控制
    • 按钮监控,用于超低功耗模式
    • 上电复位延迟和电压排序
    • 片上电压监测器多路复用器
MAX20335
小型锂离子系统用带超低IQ电压调节器和电池充电器的PMIC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX20335EVKIT

MAX20335 评估板

特性和优点

  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • I2C串行接口

产品详情

MAX20335评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路,用于评估MAX20335可穿戴系统充电管理方案;该器件带有I2C接口,适合低功耗可穿戴应用。该器件包括1个线性电池充电器、智能电源选择器、2个超低静态电流buck调节器,以及3个低压差(LDO)线性调节器。

关于器件操作和特性的详细信息,请参见MAX20335 IC的数据资料。

应用

  • 健身监测器
  • 可充电物联网设备
  • 可穿戴电子产品

MAX20335EVSYS

MAX20335评估套件

特性和优点

  • USB电源选项
  • 配置灵活
  • 板载LED指示灯和电池仿真
  • 用于输出电压测量的检测测试点
  • 兼容Windows® 8/10的GUI软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20335评估系统(EV系统)是一个装配完善且经过测试的电路板,旨在演示MAX20335低功耗可穿戴电源管理集成电路(PMIC)。MAX20335具有两个降压转换器、三个线性稳压器和一个电池充电器。

该评估系统配有MAX20335板、MAXPICO2PMB#板和两根USB micro-B电缆。该评估系统已安装MAX20335BEWX+。MAX20335可通过I2C接口进行配置,此接口能够对多种功能进行编程并读取器件状态。该评估系统GUI应用向MAXPICO2PMB#适配器板发送命令以配置器件。

 

应用

  • 健身监护仪
  • 可充电物联网设备
  • 可穿戴电子设备

eval board
Voyager4

利用边缘AI进行无线资产状况监测

特性和优点

基于MEMS的无线振动监测平台是一个完整的评估解决方案,包括:

  • 在边缘做出更智能、更安全的决策
  • 边缘决策可减少网络负载并延长电池寿命
  • 机械安装和测量能力高达8 kHz带宽
  • 3轴超低功耗、超低噪音MEMS加速度计技术
  • 超低功耗微控制器和强大的低功耗蓝牙(BLE)技术

它使用户能够:

  • 开发和部署边缘人工智能
  • 快速将无线解决方案部署到机器或测试装置
  • 评估用于振动监测的ADI MEMS传感器技术
  • 评估用于工业无线传感的ADI BLE技术
  • 加速资产监控和解决方案开发
  • 评估和开发用于工业状态监测的边缘AI解决方案

产品详情

Voyager 4使用三轴数字输出MEMS传感器,包括ADXL382和ADXL367。该设计还包括MAX32666 BLE和MAX78000 AI微控制器。添加了灵活且节省PCB空间的PMIC电源器件作为负载开关,以提高无线传感器的节能效果。每个Voyager4套件都包含一个带天线的BLE 5.3适配器。Voyager4使用BLE,因此可与任何带有蓝牙无线电的PC兼容,但为了确保最佳性能和范围,建议在与Voyager4通信时使用适配器。

该解决方案有两种工作模式:

数据收集/流式传输模式 – 在此模式下,数据会发送到主机PC以用于AI模型开发。

正常工作/AI模式 – 在此模式下,异常警报将发送到主机PC,用户可以决定是否收集更多ADXL382数据。

eval board
EV-CATTLETAG-ARDZ

Smart Livestock Tracking and Health Monitoring Sensor

特性和优点

  • Monitors the health and vitality of livestock in real-time, enabling farmers to quickly treat animals and prevent the spread of illness or disease.
  • Tracks grazing animals to prevent loss and to identify grazing patterns.
  • Gathers and analyzes historical data to identify trends in cattle health or to track the spread of illness.
  • Monitors readiness to mate or give birth, preventing the loss of new calves and optimizing breeding practices.

产品详情

The EV-CATTLETAG-ARDZ is an Arduino board with a fully integrated solution for harvesting energy from single-/multi-cell solar sources. The device includes battery chargers for small lithium-ion systems, and a digital temperature sensor for applications such as Wearables and IoT. The board has an on-board MAX20335 BMS device, a MAX30210 temperature sensor, and a buzzer with a vibration motor option.

APPLICATIONS

  • Asset location
  • Asset recovery
  • Asset traceability
  • Inventory management

MAX20335EVKIT
MAX20335 评估板
MAX20335EVSYS
MAX20335评估套件
Voyager4
利用边缘AI进行无线资产状况监测
EV-CATTLETAG-ARDZ
Smart Livestock Tracking and Health Monitoring Sensor

参考电路

MAXREFDES282
健康检测贴片平台支持胸部SpO2、心率、呼吸率和温度测量

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20335的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览