MAX2644

量产

2.4GHz SiGe、高IP3低噪声放大器

业内尺寸最小的2.4GHz LNA,提供可调节IP3控制

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声系数(2450MHz时为2.0dB)
  • 高增益:16dB
  • 可调IP3和偏置电流
  • 低功耗待机模式
  • 片内输出匹配
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 超小型6引脚SC70封装
MAX2644
2.4GHz SiGe、高IP3低噪声放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX2644EVKIT

MAX2644评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2644
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 2450MHz时匹配至50Ω
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2644评估套件(EV套件)简化了MAX2644低噪声放大器(LNA)的评估。该套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入和输出采用SMA连接器,便于轻松连接RF测试设备。

MAX2644评估套件装配有MAX2644,并包含针对2450MHz RF频率工作优化的匹配元件。

MAX2644EVKIT
MAX2644评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2644的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览