MAX25410
MAX25410
量产车载USB电源供电端口保护器
业界首款车载USB电源供电高压保护器,具有高达24V过压保护
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- USB Type-C CC1/CC2保护开关
- 集成550mΩ VCONN FET,具有250mA过流保护
- USB 2.0 D+/D-保护开关,1GHz带宽
- 24V CC和USB 2.0,保护短路至VBUS
- 自动故障检测和恢复,具有行业兼容的复位定时
- 集成Apple和Samsung专用充电器匹配电阻
- 支持USB BC1.2 CDP和DCP模式
- 支持中国YD/T 1591-2009标准
- 兼容USB OTG技术规范和Apple CarPlay
- 高ESD保护(HVD+/HVD-、HVCC1/HVCC2)
- ±2kV人体模式
- ±15kV ISO 10605气隙放电
- ±8kV ISO 10605接触放电
- ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
- 4mm x 4mm、16引脚TQFN-EP封装
- -40°C至+105°C工作温度范围
- AEC-Q100和AEC-Q006认证
MAX25410为基于车载USB电源供电(USB-PD)的Type-C保护方案,适用于车载无线电、导航、互联及USB集线器/多媒体模块应用。器件提供单片式车载USB-PD保护方案,用于保护USB Type-C连接器上的CC1、CC2、D+和D-信号。MAX25410也提供VCONN开关,具有先进的故障管理能力,无需专用电源供电。
器件的保护特性包括±15kV IEC 61000-4-2、ISO 10605 ESD,以及HVCC1、HVCC2、HVD+和HVD-引脚短路至VBUS (24V)引脚保护。器件还集成了BC1.2充电检测CDP、DCP或直通(SDP)模式,支持Apple® 2.4A、Samsung® 2A和China YD/T 1591-2009充电模拟。
MAX25410采用小尺寸、4mm x 4mm、16引脚、TQFN封装,要求极少外部元件。
应用
- 车载多媒体盒子应用
- 车载无线电与导航
- 汽车USB集线器
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
视频 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25410AGTE/V+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX25410AGTE/V+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX25410AGTEA/V+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX25410AGTEA/V+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX25410BGTE/V+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX25410BGTE/V+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX25410BGTEA/V+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX25410BGTEA/V+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX25410GTE/V+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX25410GTE/V+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX25410GTEA/V+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX25410GTEA/V+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max25410的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论