MAX221

量产

+5V、1µA、单路RS-232收发器,带有AutoShutdown

业内尺寸最小的低功耗、单通道RS-232收发器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单个RS-232收发器,采用小型16引脚TSSOP封装
  • 电源电流:1µA
  • 无需更改BIOS,利用AutoShutdown可实现节电
  • 支持250kbps数据速率
MAX221
+5V、1µA、单路RS-232收发器,带有AutoShutdown
MAX221:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RS-232 and RS-562 7
MAX221E 量产 ±15kV ESD保护、+5V、1µA、单路RS-232收发器,带有AutoShutdown
MAX3221 量产 1µA电源电流、+3V至+5.5V、真RS-232收发器,带有AutoShutdown
MAX3221E 量产 ±15kV ESD保护、1µA、3.0V至5.5V、250kbps RS-232收发器,带有AutoShutdown
MAX3226 量产 1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
MAX3226E 量产 ±15kV ESD保护、1µA、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
MAX3227 量产 1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
MAX3227E 量产 ±15kV ESD保护、1µA、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max221的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览