MAX20049

推荐新设计使用

灵活、紧凑的四路电源,配有2.2MHz、1A降压转换器和用于汽车摄像头模块的双LDO

业界最小的ADAS应用PMIC

产品模型
38
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 较小方案尺寸
    • 16引脚、侧面可润湿(3mm x 3mm) TQFN封装,带裸焊盘
    • 低导通时间架构,无需级联Buck转换器
    • 4V至17V较宽输电压范围,支持同轴电缆供电
    • 固定输出电压选项
  • 降低EMI
    • 扩频调制选项
    • 引脚排列允许开关节点的紧凑PCB布局
  • 自保护、高可靠
    • 过压和欠压监测、过压保护、热关断和短路保护
    • 500mV输入滞回,支持低速启动条件下的低成本、长电缆传输
  • 支持汽车应用
    • 汽车级温度范围
    • AEC-Q100认证
MAX20049
灵活、紧凑的四路电源,配有2.2MHz、1A降压转换器和用于汽车摄像头模块的双LDO
MAX20049 Simplified Block Diagram MAX20049 Block Diagram MAX20049 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 3
MAX20019 量产 3.2MHz、500mA、双通道、降压型转换器,适合汽车摄像机应用
MAX20020 量产 3.2MHz、500mA、双通道、降压型转换器,适合汽车摄像机应用
MAX16922 量产 2.2MHz、双通道、降压型DC-DC转换器,带有两路LDO和/RESET功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

eval board
MAX20049EVKIT

MAX20049 评估套件

特性和优点

  • 已安装MAX20049ATEA/VY+(提供其他IC选项):
    • VOUT1 = 3.8V
    • VOUT2 = 1.8V
    • VOUT3 = 3.3V
    • VOUT4 = 1.2V
  • 提供PGOOD PCB焊盘,用于电压监测
  • 使用电阻R4和R5可配置SUP1和SUP2
  • 使用跳线JU1可选择LDOIN3输入
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20049评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,用于评估MAX20049微型、双通道、降压型转换器,器件带有双LDO。评估套件配置为利用单路输入电压源提供四路输出电压。两个降压型转换器(OUT1、OUT2)和LDO3支持高输入电压源(最大17V)。IC也具有高PSRR和低噪声LDO4。每个降压型转换器可提供高达500mA负载电流,LDO3可提供100mA,LDO4可提供400mA。

应用

  • 摄像机模块 — 全景、后、前摄像机
  • 负载点

MAX20049EVKIT
MAX20049 评估套件
MAX20049EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20049的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览