MAX16922

量产

2.2MHz、双通道、降压型DC-DC转换器,带有两路LDO和/RESET功能

四通道汽车应用转换器,采用5mm x 5mm封装

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.2A、高效率、2.2MHz DC-DC转换器
    • 3.7V至28V工作电压范围
    • 具有45V抛负载保护
    • 输出电压范围:3.0V至5.5V
  • 600mA、高效率、2.2MHz DC-DC转换器
    • 2.7V至5.5V工作电压范围
    • 输出电压范围:1.0V至3.9V
    • 180°错相工作方式
    • 强制PWM和自动PWM工作模式
  • LDO线性稳压器
    • OUT3:1.0V至4.15V、300mA输出
    • OUT4:1.0V至4.15V、300mA输出
    • 独立输入可提高效率
  • 使能输入
  • /RESET输出可监测OUT1和OUT2
  • 过热及短路保护
  • 器件采用
    • 5mm × 5mm × 0.8mm、20引脚TQFN-EP封装
    • 4.5mm × 6.5mm、20引脚TSSOP-EP封装
MAX16922
2.2MHz、双通道、降压型DC-DC转换器,带有两路LDO和/RESET功能
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX16922EVKIT

MAX16922评估板

特性和优点

  • 6V至18V输入电压范围
  • 抛负载保护电路能够承受高达45V输入瞬变
  • 5V、1.2A输出(来自DC-DC1的OUT1)
  • 3.3V、600mA输出(来自DC-DC2的OUT2)
  • 2.5V、300mA输出(来自LDO1的OUT3)
  • 1.8V、300mA输出(来自LDO2的OUT4)
  • 180°错相工作降低对输入电容的需求
  • 2.2MHz开关频率
  • 强制PWM和跳脉冲模式
  • 使能输入(EN)
  • 电源就绪复位输出(/RESET)
  • 评估20引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)封装的MAX16922
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16922评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含了评估MAX16922 IC所需的所有必要器件。MAX16922为双输出、降压型DC-DC转换器,带有两路低压差(LDO)线性稳压器。评估板采用6V至18V、3A直流电源供电。评估板设计能够承受高达45V的抛负载。

评估板出厂时安装了MAX16922ATPE/V+。该版本MAX16922的第一路降压型DC-DC转换器(DC-DC1)可提供5V、1.2A输出;第二路降压型DC-DC转换器(DC-DC2)可提供3.3V、600mA输出。第一路LDO线性稳压器(LDO1)可提供2.5V、300mA输出;第二路LDO线性稳压器(LDO2)可提供1.8V、300mA输出。MAX16922工作在2.2MHz开关频率,两个DC-DC转换器按照180°错相开关操作。DC-DC2可以工作在PWM模式,防止AM频带干扰,也可以工作在高效跳脉冲模式。评估板包括一个使能输入(EN)和一个电源就绪复位输出(/RESET),用于监测两个DC-DC转换器的输出电压。

应用

  • 汽车

MAX16922EVKIT
MAX16922评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16922的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览