MAX20020
量产3.2MHz、500mA、双通道、降压型转换器,适合汽车摄像机应用
超小尺寸、3.2MHz、双通道、500mA、摄像机模块通用PMIC
- 产品模型
- 7
产品详情
- 较小的方案尺寸
- 2mm x 3mm x 0.75mm、10引脚、TDFN封装,带裸焊盘
- 2.2MHz和3.2MHz工作频率,使系统尺寸更小
- 软启动,无需外部元件
- 电缆灵活性
- 500mV使能滞回,支持低速启动条件下的低成本、长线电缆传输
- 降低EMI
- 扩频选项
- 引脚排列提供严格的开关节点PCB布局
- 自保护
- 过压保护、热关断、短路保护
- 支持汽车应用
- 3.5V至17V宽输入电压范围,支持同轴电缆供电
- 汽车级工作温度范围:-40°C至+125°C
- AEC-Q100认证
MAX20019/MAX20020为2.2MHz和3.2MHz、双通道、降压型转换器,集成高边和低边MOSFET。高压降压型转换器设计用于在高达17V输入电压下连续工作。输出电压由工厂预设。Buck 1预设为3.3V、3.0V或2.8V。Buck 2预设为1.8V、1.5V、1.2V或1V。另一选项为Buck 1设为5V,Buck 2设为3.3V。
低压buck具有固定频率PWM工作模式,开关频率为2.2MHz或3.2MHz。高频操作实现全陶瓷电容设计,允许使用小尺寸外部元件。片上低阻开关在确保高效的同时最大程度降低寄生电感。MAX20019上的500mV使能滞回允许使用低成本、长线同轴电缆,即使在低速启动情况下也没问题。MAX20020的Buck 1在VSUP高于5.5V后启动,Buck 1由EN输入驱动。
安全特性包括:过压(OV)保护、逐周期限流,以及带自动恢复功能的热关断保护。buck转换器彼此180°错相工作,最大程度降低输入电流纹波。

应用
- 汽车负载点
- 全景摄像机电源
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20020ATBA/V+ | 10-LFCSP-3X2X0.75 | ||
MAX20020ATBA/V+T | 10-LFCSP-3X2X0.75 | ||
MAX20020ATBB/V+ | 10-LFCSP-3X2X0.75 | ||
MAX20020ATBB/V+T | 10-LFCSP-3X2X0.75 | ||
MAX20020ATBC/V+T | 10-LFCSP-3X2X0.75 | ||
MAX20020ATBD/V+ | 10-LFCSP-3X2X0.75 | ||
MAX20020ATBD/V+T | 10-LFCSP-3X2X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20020的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论