MAX1957

量产

低成本、高频、电流模式PWM buck控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低成本电流型控制器
  • 固定频率PWM
  • MAX1953
    • 1MHz开关频率
    • 小尺寸外部元器件,低成本
    • 可调的限制电流
  • MAX1954
    • 3V至13.2V输入电压
    • 25A输出电流能力
    • 93%的效率
    • 300kHz开关频率
  • MAX1957
    • 提供0.4V至0.86VIN的跟踪输出电压范围,具有3A的源出和吸流能力
  • 关断特性
  • 全部采用N沟道MOSFET设计,实现低成本
  • 无需检流电阻
  • 内置数字软启动
  • 热过载保护
  • 微小的10引脚µMAX封装
MAX1957
低成本、高频、电流模式PWM buck控制器
MAX1953、MAX1954、MAX1957:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
DDR/QDR存储器/总线端接 1
MAX1917 量产 跟踪、可吸入/源出电流、同步buck控制器,用于DDR存储器及端接电源
内部电源开关降压稳压器 1
MAX1864 最后购买期限 用于xDSL/电缆调制解调器的三/五路输出电源
外部电源开关降压控制器 3
MAX1966 量产 低成本、电压模式、PWM降压型控制器
MAX1967 量产 低成本、电压模式、PWM降压型控制器
MAX1964 量产 三/五路电源控制器,提供跟踪/排序功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1953EVKIT

MAX1953/MAX1954评估板

特性和优点

  • 低成本电流模式控制器
  • 固定频率脉宽调制(PWM)
  • 0.8V (最小值)输出电压
  • 3V低输入工作电压
  • MAX1953
    1MHz开关频率
    小尺寸外部元器件,低成本
    可调的限流
  • MAX1954
    3V至13.2V输入电压
    93%的效率
    300kHz开关频率
  • 关断特性
  • 全部采用n沟道MOSFET设计,实现低成本
  • 无需检流电阻
  • 内部数字软启动
  • 表贴元件
  • 热过载保护
  • 微型10引脚µMAX®封装
  • MAX1953/MAX1954电路完全装配并经过测试
  • 产品详情

    MAX1953评估板(EV kit)演示两种低成本、buck控制器应用电路。MAX1953应用电路具有可调的限流。1MHz开关频率缩小了电路板尺寸。MAX1954应用电路的输入电压范围为3V至13.2V,而且可调输出独立于电源电压。MAX1954开关频率为300kHz,采用板上提供的元件可实现93%的高效率。

    该评估板带有MAX1953、MAX1954评估电路,是完全装配并经过测试的。

    应用

    • 图形卡与视频卡
    • 低电压分布式电源
    • 微处理器核电源
    • PC与服务器
    • 打印机与扫描仪
    • 电信和网络

    MAX1953EVKIT
    MAX1953/MAX1954评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max1957的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览