MAX1966
量产低成本、电压模式、PWM降压型控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
MAX1966/MAX1967是电压模式脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC控制器,非常适合那些对成本要求苛刻的应用。这些器件驱动廉价的N沟道MOSFET高端开关和同步整流器,并且不需要外部的肖特基功率二极管或检流电阻。通过检测低端FET的漏-源电压提供短路和限流保护。两款器件都可提供低至0.8V的输出电压,非常适合DSP内核及其他低电压逻辑电路的供电。
MAX1966输入电压范围是2.7V至5.5V;MAX1967输入电压范围是2.7V至28V。在超低成本设计中,MAX1966/MAX1967可提供高于90%的效率,通过优化选择外部元件效率可以达到95%。
MAX1966/MAX1967工作频率为100kHz,在低成本设计中允许使用铝电解电容和铁粉磁芯。如果选用高性能的表贴元件,它们还能够提供更出色的性能指标。MAX1966采用低成本的8引脚SO封装,MAX1967采用10引脚µMAX封装。
应用
- 电缆调制解调器与路由器
- 图形卡电源
- 网络电源
- 机顶盒
- 电信电源
- 终端电源
- xDSL调制解调器和路由器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1966ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1966ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX1966ESA+ | 量产 | |
MAX1966ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1966的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论