MAX1967

量产

低成本、电压模式、PWM降压型控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 成本最优化设计
  • 不需要肖特基二极管或检流电阻
  • 效率高于95%
  • 低成本的外部器件
  • 全部采用N沟道场效应管设计
  • 2.7V至5.5V输入电压范围(MAX1966)
  • 2.7V至28V输入电压范围(MAX1967)
  • 0.8V反馈电压可提供低电压输出
  • 100kHz开关频率允许使用低成本元件
  • 热关断
  • 输出限流和短路保护
  • MAX1967
    低成本、电压模式、PWM降压型控制器
    MAX1966、MAX1967:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    评估套件

    MAX1966EVKIT

    MAX1966和MAX1967评估板

    特性和优点

    • 低成本解决方案
    • 高达96%的效率
    • 评估MAX1966/MAX1967
    • 3V至5.5V的输入电压范围(MAX1966电路)
      • 1.8V/2A输出
    • 4.9V至20V的输入电压范围(MAX1967电路)
      • 2.5V/2A输出
    • 经过完全安装与测试

    产品详情

    MAX1966评估板(EV kit)是一块完全安装和测试的电路板,包含两个独立的降压DC-DC转换电路。

    MAX1966电路优化用于3V至5.5V输入、1.8V/2A输出。MAX1967电路优化用于4.9V至20V输入,2.5V/2A输出。对于更大电流的应用,请参考MAX1966/MAX1967数据资料的元件选择部分。

    应用

    • 电缆调制解调器与路由器
    • 图形卡电源
    • 网络电源
    • 机顶盒
    • 电信电源
    • 终端电源
    • xDSL调制解调器和路由器

    MAX1966EVKIT
    MAX1966和MAX1967评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1967的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览