MAX1953
量产低成本、高频、电流模式PWM buck控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低成本电流型控制器
- 固定频率PWM
- MAX1953
- 1MHz开关频率
- 小尺寸外部元器件,低成本
- 可调的限制电流
- MAX1954
- 3V至13.2V输入电压
- 25A输出电流能力
- 93%的效率
- 300kHz开关频率
- MAX1957
- 提供0.4V至0.86VIN的跟踪输出电压范围,具有3A的源出和吸流能力
- 关断特性
- 全部采用N沟道MOSFET设计,实现低成本
- 无需检流电阻
- 内置数字软启动
- 热过载保护
- 微小的10引脚µMAX封装
MAX1953/MAX1954/MAX1957是一类通用、廉价、同步电流模式的脉宽调制(PWM) buck控制器。这些降压控制器适合那些对成本和尺寸要求比较苛刻的应用。
MAX1953工作在1MHz固定开关频率下,因此能够显著地降低外部元件尺寸和成本。另外,通过使用更小的输出电容可以获得出色的瞬态响应。MAX1953工作在3V至5.5V的低输入电压,产生高达10A的输出电流。提供可选择的电流限制来适合外部MOSFET的导通电阻,以优化成本和性能。输出电压在0.8V至0.86VIN之间可调。
对MAX1954而言,高端FET的漏极电压范围是3V至13.2V,不依赖于电源电压。它工作在300kHz的固定开关频率,提供高达25A的输出电流,且具有较高的效率。输出电压在0.8V至0.86VHSD之间可调。
MAX1957具有0.4V至0.86VIN的跟踪输出电压范围,具有源出和吸流能力,适合于诸如DDR总线终端、PowerPC®/ASIC/DSP内核供电等应用。MAX1957工作在3V至5.5V的输入电压范围、固定的300kHz开关频率。
MAX1953/MAX1954/MAX1957提供了一个COMP引脚,该引脚除了为误差放大器提供补偿以外,还可以被拉低,用来关断转换器。输入欠压锁定功能(UVLO)用来保证该器件在电源过低的情况下正常地工作,以防止外部功率MOSFET过热。内部数字软启动用来减小浪涌电流。MAX1953/MAX1954/MAX1957都采用微型10引脚µMAX封装。
应用
- 图形卡与视频卡
- 低电压分布式电源
- 微处理器核电源
- PC与服务器
- 打印机与扫描仪
- 电信和网络
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1953EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1953EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
DDR/QDR存储器/总线端接 1 | ||
MAX1917 | 量产 | 跟踪、可吸入/源出电流、同步buck控制器,用于DDR存储器及端接电源 |
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
MAX1864 | 最后购买期限 | 用于xDSL/电缆调制解调器的三/五路输出电源 |
外部电源开关降压控制器 3 | ||
MAX1966 | 量产 | 低成本、电压模式、PWM降压型控制器 |
MAX1967 | 量产 | 低成本、电压模式、PWM降压型控制器 |
MAX1964 | 量产 | 三/五路电源控制器,提供跟踪/排序功能 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1953的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论