MAX1917

量产

跟踪、可吸入/源出电流、同步buck控制器,用于DDR存储器及端接电源

减少DDR电源电容数且降低电源成本

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 25A灌出和灌入电流
  • 自动设置VTT到1/2VDDR
  • VTT和VTTR在1%的1/2VDDR
  • 更小尺寸的输出电容
  • 4.5V至14V (或28V,采用电阻分压)输入电压范围
  • 1.5V至3.6V输入DDR范围
  • 200kHz/300kHz/400kHz/550kHz预置开关频率
  • 高达1MHz的可变开关频率
  • 过流保护无需检流电阻
  • 内部软启动
  • VTTR基准源,灌入可达25mA电流
  • 快速环路响应的Quick-PWM控制
  • 效率高达96%
  • 16引脚QSOP封装
  • MAX1917
    跟踪、可吸入/源出电流、同步buck控制器,用于DDR存储器及端接电源
    MAX1917:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    内部电源开关降压稳压器 1
    MAX1809 量产 3A、1MHz、DDR存储器端接电源
    外部电源开关降压控制器 2
    MAX1714 量产 高速、降压型控制器,用于笔记本电脑
    MAX1718 量产 笔记本电脑CPU降压型控制器,用于Intel移动电压定位(IMVP-II)
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX1917EVKIT

    MAX1917评估板

    特性和优点

    • 自动设置VTT和VTTR到1/2VDDR
    • ±1%输出电压精度
    • 2.5V至14V输入电压范围
    • 7A输出电流
    • 灌出和灌入电流
    • 550kHz开关频率
    • 16引脚QSOP封装
    • 小尺寸元件
    • 经过完全安装与测试

    产品详情

    MAX1917评估板(EV kit)用于演示MAX1917标准的7A应用电路。DC-DC转换器为DDR存储器提供完整的电源管理方案。MAX1917评估板是一块完全安装且经过测试的电路板。MAX1917评估板为VTT和VTTR提供1/2VDDR的稳压输出。输入电压范围2.5V至14V。电路被配置为可提供7A的输出电流。DC-DC转换器使用同步整流buck结构可获得低输出电压,效率高于90%。转换器具有灌出和灌入电流能力。借助同步整流器能够在低电压输入时提供电流灌入能力,允许电感电流反向。评估板工作在550kHz开关频率,具有出色的负载瞬变响应,符合DDR存储器的JEDEC规范。

    应用

    • AGTL总线端接电源
    • 蜂窝电话基站
    • DDR存储器电源
    • 台式计算机
    • 网络系统
    • 笔记本电脑
    • 处理器或DSP核电源
    • 存储

    MAX1917EVKIT
    MAX1917评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max1917的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览