MAX1776

量产

24V、600mA内置开关、100%占空比、降压型转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 固定5V或可调输出
  • 输入电压范围:4.5V至24V
  • 高达600mA输出电流
  • 内部0.4Ω P沟道MOSFET
  • 效率超过95%
  • 静态电源电流:15µA
  • 关断电流:3µA
  • 100%最大占空比,以实现低压差
  • 限流架构
  • 热关断
  • 小型8引脚µMAX封装
MAX1776
24V、600mA内置开关、100%占空比、降压型转换器
MAX1776:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 2
MAX1836 量产 24V内置开关、100%占空比、降压型转换器
MAX1837 量产 24V内置开关、100%占空比、降压型转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1776EVKIT

MAX1776评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:+5.5V至+24V(+5V固定输出)
  • 输入电压范围:+4.5V至+24V(+3.3V输出)
  • 输出电压:固定+5V或可调输出(+1.25V至+23.5V)
  • 输出电流:500mA
  • 3µA IC关断模式
  • 8引脚µMAX封装
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1776评估套件(EV套件)通过+5.5V至+24V输入电源提供+5.0V输出电压。它提供500mA输出电流,并在压差条件下以高达100%的占空比运行。MAX1776是一款带有内部电源开关的降压型开关稳压器。

该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装PCB。通过添加反馈电阻和更改跳线设置,它还可用于评估+1.25V至+23.5V范围内的其他输出电压。

 

应用

  • 分布式供电系统
  • 手持式设备
  • 不间断电源
  • 笔记本电脑

MAX1776EVKIT
MAX1776评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1776的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览