MAX1836

量产

24V内置开关、100%占空比、降压型转换器

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入电压范围:4.5V至24V
  • 3.3V或5V预设输出
  • 可调输出范围:1.25V至VIN
  • 输出电流高达125mA (MAX1836)或250mA (MAX1837)
  • 效率超过90%
  • 静态电流:12µA
  • 关断电流:3µA
  • 100%最大占空比,以实现低压差
  • 小型6引脚SOT23和TDFN封装
MAX1836
24V内置开关、100%占空比、降压型转换器
MAX1836、MAX1837:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX1837EVKIT

MAX1836、MAX1837评估板

特性和优点

  • 预设输出电压:+3.3V
  • 输出电流:250mA
  • 输入电压范围:+4.5V至+24.0V
  • 可调输出电压(+1.25至+5.5V)
  • 静态电源电流低至12µA(典型值)
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1837评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴电路板,用于演示MAX1837降压型DC-DC转换器的性能。该评估套件在+4.5V至+24.0V输入范围内提供+3.3V输出,并可提供高达250mA的负载电流。该评估套件电路包含MAX1837EUT33 DC-DC转换器,预设为提供+3.3V稳压输出,但可重新配置为供+1.25V至+5.5V范围内的输出电压。该评估套件还可用于评估MAX1836/MAX1837系列中的其他预设电压器件。

 

应用

  • 4mA至20mA环路供电
  • 9V电池系统
  • 备用电源
  • 分布式供电系统
  • 手持式设备
  • 工业控制电源
  • 笔记本电脑

MAX1837EVKIT
MAX1836、MAX1837评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1836的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览