MAX1759

量产

Buck/boost稳压电荷泵,µMAX封装

业内尺寸最小的100mA buck/boost方案

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 调节输出电压(固定3.3V或在2.5V至5.5V范围内可调)
  • 支持100mA输出电流
  • 输入电压范围:+1.6V至+5.5V
  • 50µA低静态电源电流
  • 关断模式下为1µA
  • 关断模式下负载与输入断开
  • 工作频率高达1.5MHz
  • 使用小型陶瓷电容
  • 短路保护和热关断
  • 小型10引脚µMAX封装
MAX1759
Buck/boost稳压电荷泵,µMAX封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX683 3.3V输入、稳压输出5V的电荷泵
MAX684 3.3V输入、稳压输出5V的电荷泵
内部电源开关升压稳压器 3
MAX1672 量产 升/降压型DC-DC转换器,QSOP封装
MAX710 量产 3.3V/5V或可调、升/降压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1759的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览