MAX1672
量产升/降压型DC-DC转换器,QSOP封装
紧凑的低噪声、无变压器升/降压调节器,仅使用一只电感,具有低输出纹波
- 产品模型
- 2
产品详情
- 升压/降压转换
- 输入范围:1.8V至11V
- 3.3V/5V或可调输出电压范围
- 输出电流:
- 5V时为300mA (VIN > 2.5V)
- 5V时为150mA (VIN > 1.8V)
- 电感相比SEPIC和反激式配置更小
- 关断模式下负载与输入断开
- 电池电源电流:
- 85µA(空载)
- 0.1µA(关断)
- 反PGI/PGO低电池电量比较器
- 16引脚QSOP封装(与8引脚SO封装尺寸相同)
- 无需外部FET
- 热保护和短路保护
MAX1672集成带线性稳压器的升压型DC-DC转换器,提供升压/降压转换。该器件以高于和低于输出电压的可变输入提供恒定输出电压。其输入范围为1.8V至11V,预设输出范围为3.3V或5V。还可以使用两个电阻将输出设置为1.25V至5.5V。典型效率为85%。
MAX1672采用升压/线性稳压器配置,与竞争的SEPIC和反激式配置相比,可使用单个体积更小的电感。开关电流也可选,支持在低电流应用中使用更小的电感器。线性稳压器还充当滤波器来降低输出纹波电压。
MAX1672的静态电源电流低至85µA,在逻辑控制的关断模式下会进一步降至0.1µA。关断模式下输出电压与输入断开。MAX1672还有一个反PGI/PGO低电池电量检测器。
MAX1672采用16引脚QSOP封装(与标准8引脚SO封装尺寸相同)。对于提供更大输出电流的更大器件,请参考MAX710/MAX711。预装配的MAX1672评估套件有助于加速设计。
应用
- 2节至4节AA碱性电池供电的手持设备
- 3.3V及其它低电压系统
- 电池供电设备
- 数码相机
- 带有交流适配器输入的单节锂电池供电便携设备
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1672EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1672EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
MAX710 | 量产 | 3.3V/5V或可调、升/降压型DC-DC转换器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1672的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论