MAX711
量产3.3V/5V或可调、升/降压型DC-DC转换器
紧凑的低噪声、无变压器升/降压调节器,仅使用一只电感,具有低输出纹波
- 产品模型
- 2
产品详情
- 升压/降压转换
- 输入范围:+1.8V至+11V
- 输出:
- VIN = 1.8V时为5V/250mA
- VIN = 3.6V时为5V/500mA
- 无需外部FET
- 关断模式下负载与输入断开
- 电池消耗:
- 空载时为200µA(VIN = 4V)
- 待机时为7µA
- 关断时为0.2µA
- 低噪声和高效率模式
MAX710/MAX711集成带线性稳压器的升压型DC-DC转换器,提供升压/降压转换。它们针对输入变化范围会高于和低于调节输出电压变化的电池应用进行了优化。其输入范围为+1.8V至+11V。电池输入升压时的典型效率为85%。
MAX710/MAX711可配置为具有超低噪声或出色效率。关断控制会将器件完全关断,断开输入与输出的连接(ISHDN = 0.2µA)。待机控制仅会关断升压型转换器,并使低功耗线性稳压器保持有效状态(IQ = 7µA)。
MAX710具有3.3V或5V预设输出电压。MAX711具有可调输出,可通过两个电阻在+2.7V至+5.5V范围内进行设置。两款器件均采用16引脚窄体SO封装。
应用
- 2至4节AA碱性电池手持式设备
- 2节、3节和4节电池供电设备
- 3.3V和其他低压系统
- 具有交流输入适配器的电池供电设备
- 数码相机
- 单节锂电池供电的便携式设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX711ESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX711ESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX711ESE+ | 量产 | |
MAX711ESE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
MAX1672 | 量产 | 升/降压型DC-DC转换器,QSOP封装 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX711的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论