MAX710

量产

3.3V/5V或可调、升/降压型DC-DC转换器

紧凑的低噪声、无变压器升/降压调节器,仅使用一只电感,具有低输出纹波

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 升压/降压转换
  • 输入范围:+1.8V至+11V
  • 输出:
    • VIN = 1.8V时为5V/250mA
    • VIN = 3.6V时为5V/500mA
  • 无需外部FET
  • 关断模式下负载与输入断开
  • 电池消耗:
    • 空载时为200µA(VIN = 4V)
    • 待机时为7µA
    • 关断时为0.2µA
  • 低噪声和高效率模式
MAX710
3.3V/5V或可调、升/降压型DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关升压稳压器 1
MAX1672 量产 升/降压型DC-DC转换器,QSOP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX710EVKIT

MAX710、MAX711评估板

特性和优点

  • 升压/降压转换
  • 输入范围:+1.8V至+11V
  • 3.3V或5V可选输出电压(MAX710)
  • 2.7V至5.5V可调输出电压(MAX711)
  • 输出电流:250mA
  • 无需外部FET
  • 关断期间输出完全关闭
  • 关断电流:5µA(最大值)
  • 低电池电量比较器
  • 低噪声和高效率模式
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX710评估套件(EV套件)是一款具有线性稳压器输出的升压型DC-DC转换器。MAX710支持+1.8V至+11V输入,并将其转换为3.3V或5V输出,以提供高达250mA的电流。该评估套件针对输入电压高于或低于稳压输出电压的电池应用进行了优化。它可以设置为两种模式,分别针对低噪声和高效率进行优化。

MAX710评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。它还可用于评估具有可调输出电压(2.7V至5.5V)的MAX711。电路板焊盘上配有外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。

 

应用

  • 寻呼机
  • 个人医疗监护仪
  • 定点设备
  • 遥控器
  • 单节电池供电的设备

MAX710EVKIT
MAX710、MAX711评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX710的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览