MAX684
3.3V输入、稳压输出5V的电荷泵
每100mA输出只需1µF电容
Viewing:
产品详情
- Ultra-Small: 1µF Capacitors per 100mA of Output Current
- No Inductors Required
- 1.1mm Height in µMAX Package (MAX683/MAX684)
- Up to 250mA Output Current (MAX682)
- Regulated ±4% Output Voltage
- 50kHz to 2MHz Adjustable Switching Frequency
- 2.7V to 5.5V Input Voltage
- 100µA Quiescent Current in Pulse-Skipping Mode
- 0.1µA Shutdown Current
应用
- 3.3V至5V本地转换应用
- 3V至5V GSM SIMM卡
- 备用电池升压转换器
- 电池供电应用
- 闪存电源
- 微型设备
- PCMCIA卡
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX684的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论