MAX17502

量产

60V、1A、超小尺寸、高效率、同步降压DC-DC转换器

内置FET、60V同步整流buck转换器,支持高效设计

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无需外部元件,降低总体成本
    • 无需肖特基同步即可保持高效、低成本工作
    • 内部补偿,反馈驱动器输出3.3V和5V
    • 全陶瓷电容设计,提供紧凑布局
  • 减少DC-DC稳压器库存清单
    • 4.5V至60V宽输入电压范围
    • 0.9V至92% VIN可调输出电压
    • 提供高达1A电流
    • 600kHz和300kHz开关频率选择
    • 提供10引脚、3mm × 2mm TDFN封装和14引脚、5mm × 4.4mm TSSOP封装
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于90%
    • 关断电流 = 0.9µA (典型值)
  • 在恶劣的工业环境下可靠工作
    • 打嗝式限流、吸电流限制和自动重启
    • 内置输出电压监测(开漏/RESET输出)
    • 电阻可编程EN/UVLO门限
    • 可调软启动和预偏置上电
    • 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17502
60V、1A、超小尺寸、高效率、同步降压DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 4
MAX5033 量产 500mA、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX5035 量产 1A、76V、高效MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX15062 量产 60V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器
MAX17503 量产 4.5V-60V、2.5A、高效、同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17502GTEVKITE

采用TDFN封装的MAX17502评估套件

特性和优点

  • 采用6.5V至60V输入电源供电
  • 可编程的5V输出电压、1A负载电流
  • 600kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入
  • 电阻可编程UVLO阈值
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17502GTEVKITE#设计可靠,用于评估采用TDFN封装的MAX17502G高效、高压、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件产生5V输出,负载电流高达1A,输入电源电压为6.5V至60V。该评估套件的固定开关频率为600kHz,可实现理想的效率和元件尺寸,同时采用强制PWM控制方案,可在所有负载和线路条件下提供恒定的开关工作频率。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17502数据手册。

 

应用

  • 基站、VOIP、电信
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • 家庭影院
  • HVAC和楼宇控制
  • 工业过程控制

MAX17502GTEVKIT

MAX17502G评估板

特性和优点

  • 工作在15V至60V输入电源
  • 12V输出电压
  • 1A输出电流
  • 600kHz开关频率
  • Enable/UVLO输入
  • 电阻可编程UVLO门限
  • RESET开漏输出
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX17502G评估板提供经过验证的设计,用于评估MAX17502G高效率、高压、同步降压DC-DC转换器,器件采用TDFN封装。评估板在15V至60V输入电源下产生12V电源,负载电流高达1A。评估板具有600KHz固定开关频率,用于优化效率和元件尺寸。评估板具有强制PWM控制机制,在所有负载和电源条件下采用固定开关频率工作。

应用

  • 汽车
  • 基站、VOIP、电信
  • 电池供电设备
  • 通用负载点电源
  • 家庭影院
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业过程控制

MAX17502FTEVKIT

MAX17502F评估板

特性和优点

  • 工作在7V至60V输入电源
  • 5V固定输出电压
  • 1A输出电流
  • 600kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入
  • 电阻可编程UVLO门限
  • 漏极开路/RESET输出
  • 过流、高温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完备安装并经过测试

产品详情

MAX17502F评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17502F高效、高压、同步整流的降压型DC-DC转换器,评估板采用该器件从7V至60V输入电源产生固定5V、负载电流高达1A的输出。评估板采用强制PWM控制架构,在任何负载和输入电压条件下,工作在固定开关频率。

应用

  • 应用
  • 汽车
  • 基站、VOIP、电信
  • 电池供电设备
  • 通用负载点电源
  • 家庭影院
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业过程控制

MAX17502HEVKIT

MAX17502H评估板

特性和优点

  • 工作在4.5V至60V输入电压
  • 2.5V输出电压
  • 1A输出电流
  • 300kHz开关频率
  • Enable/UVLO输入
  • 电阻可编程UVLO门限
  • RESET开漏输出
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX17502H评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17502H高效率、高压、同步降压DC-DC转换器,器件采用TSSOP封装。评估板在4.5V至60V输入电压下产生2.5V电压,负载电流高达1A。器件具有强制PWM控制机制,在任何负载和电源条件下采用固定开关频率工作。

应用

  • 汽车
  • 基站、VOIP、电信
  • 电池供电设备
  • 通用负载点电源
  • 家庭影院
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业过程控制

MAX17502ETEVKIT

MAX17502E评估板

特性和优点

  • 工作在4.5V至60V输入电源
  • 3.3V固定输出电压
  • 1A输出电流
  • 600kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入
  • 电阻可编程UVLO门限
  • 漏极开路/RESET输出
  • 过流、高温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完备安装并经过测试

产品详情

MAX17502E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17502E高效、高压、同步整流的降压型DC-DC转换器,评估板从4.5V至60V输入电源产生固定3.3V、负载电流高达1A的输出。MAX17502E采用强制PWM控制架构,在任何负载和输入电压条件下,工作在固定开关频率。

应用

  • 应用
  • 汽车
  • 基站、VOIP、电信
  • 电池供电设备
  • 通用负载点电源
  • 家庭影院
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业过程控制

MAX17502GTEVKITE
采用TDFN封装的MAX17502评估套件
MAX17502GTEVKIT
MAX17502G评估板
MAX17502FTEVKIT
MAX17502F评估板
MAX17502HEVKIT
MAX17502H评估板
MAX17502ETEVKIT
MAX17502E评估板

参考电路

maxrefdes1009
MAXREFDES1009 参考设计

IEEE 802.3af/at-Compliant, PD Interface with Three Ultra-Small, High-Efficiency, Synchronous DC-DC Buck Converters

特性和优点

  • IEEE 802.3af/at Compliance
  • 2-Event Classification
  • No Schottky-Synchronous Operation for High Efficiency and Reduced Cost
  • Internal Compensation and Feedback Divider for 5V Fixed Output Saves Space
  • All-Ceramic Capacitors, Ultra-Compact Layout
  • Peak Efficiency > 90%
  • 3mm × 2mm, 10-Pin TDFN and 5mm × 4.4mm, 14-Pin TSSOP Packages (MAX17502)
  • Thermally Enhanced, 3mm × 3mm, 10-Pin TDFN (MAX5969B)
MAXREFDES1009
IEEE 802.3af/at-Compliant, PD Interface with Three Ultra-Small, High-Efficiency, Synchronous DC-DC Buck Converters

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17502的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览