MAX1556
量产16µA IQ、1.2A PWM降压型DC-DC转换器
16µA静态电流、1.2A和600mA、降压型转换器,输出电流为1mA时效率高达95%
- 产品模型
- 6
产品详情
- 最高97%的效率
- 1mA负载电流下95%的效率
- 16µA低静态电流
- 1MHz PWM开关
- 3.3µH小尺寸电感
- 可选择3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.3V、1.2V、1.0V或可调输出
- 保证1.2A输出电流(MAX1556/MAX1556A)
- 电压配置优化负载瞬态响应
- 低压差下具有27µA的静态电流
- 0.1µA的低关断电流
- 不需要外部肖特基二极管
- 零过冲电流模拟软启动
- 小尺寸、10引脚、3mm x 3mm TDFN封装
MAX1556/MAX1556A/MAX1557是低工作电流(16µA)、固定频率的降压型调节器。这些转换器具有高工作频率、低静态电流、低压差等特性,低静态电流(27µA)使其非常适合用于1节锂离子电池或3节碱性/NiMH电池供电的便携式装置。MAX1556最高可提供1.2A电流,通过引脚可以选择1.8V、2.5V与3.3V输出,或可调输出。MAX1557最高可提供600mA电流,通过引脚可以选择1V、1.3V与1.5V输出,或可调输出。
MAX1556/MAX1556A/MAX1557包含一个低导通电阻的内部MOSFET开关和一个同步整流器,以最少的外部元件数提供高效、低压差指标。采用专有的拓扑结构,在高固定频率工作模式下,保证轻载和满载时都能保持优异的性能。1MHz PWM开关频率使外部元件尺寸最小。这两种器件都具有可调节的软启动,可以减小电池的瞬态负载变化。
MAX1556/MAX1556A/MAX1557提供细小的10引脚TDFN (3mm x 3mm)封装。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- 数码相机和便携式摄像机
- 手持式仪表
- PDA与掌上电脑
- 便携式MP3和DVD播放器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1556AETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1556AETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1556ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1556ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1556ETB/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1556ETB/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1556的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论