MAX15021

量产

双通道、4A/2A、4MHz、降压型DC-DC调节器,提供跟踪/排序功能

4MHz、双通道同步整流调节器,能够提供4A/2A电流,采用小尺寸5mm x 5mm封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.5V至5.5V输入电压范围
  • 双路输出同步buck调节器
  • 内部开关支持4A和2A输出电流
  • 180°错相工作
  • 输出电压可调范围为0.6V至VAVIN
  • 无损耗逐周期电流检测
  • 外部补偿提供更灵活的设计
  • 数字软启动和软停止支持跟踪应用
  • 排序过程中,数字软启动可进入预偏置负载
  • 排序或同步/比例跟踪
  • 500kHz至4MHz可编程开关频率
  • 热关断和打嗝模式短路保护
  • 20µA关断电流
  • 100%最大占空比
  • 节省空间(5mm x 5mm)的28引脚TQFN封装
MAX15021
双通道、4A/2A、4MHz、降压型DC-DC调节器,提供跟踪/排序功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 1
MAX15022 量产 双路、4A/2A、4MHz、降压型DC-DC调节器,提供双LDO控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


参考电路

Powering the Zynq Evaluation and Development Board (ZedBoard)
This fully tested reference design provides a complete solution for powering the Xilinx® Zynq® Extensible Processing Platform (EPP).

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15021的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览