MAX6037A
量产低功耗、固定或可调输出基准,SOT23封装,具有关断功能
业内温漂最低、输出可调的电压基准
- 产品模型
- 1
产品详情
- 可调VOUT:1.184V至5V
- 固定输出电压:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V和4.096V
- 关断电流< 500nA (最大)
- 25ppm/°C (最大)温度系数(A级)
- ±0.2% (最大)初始精度(A级)
- 1mA负载电流时最大压差为100mV
- 2.5V至5.5V输入电压范围
- 5mA的吸收和供出电流能力
- 采用5引脚的SOT23封装
- 工作于汽车级温度范围:-40°C至+125°C
MAX6037系列的低压差、微功耗电压基准源提供固定与可调的输出电压,电压从1.184V至5V可选。外加电阻分压器到MAX6037_ADJ引脚上,可在1.184V至5V范围内调节输出电压。MAX6037系列的其它器件则具有固定输出电压:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V和4.096V。MAX6037提供低电平有效的关断功能(最大电流500nA)。
这些串联模式电压基准源工作于2.5V至5.5V,静态工作电流最大为275µA。输出可稳定驱动0.02µF至1µF的负载,可供出和吸收5mA的负载电流。MAX6037具有25ppm/°C的低温度系数和±0.2% (最大)初始精度。低压差(1mA时最大为100mV)、与电源电压无关的低工作电流等特性使MAX6037特别适合于电池供电的应用。
MAX6037采用微型5引脚的SOT23封装,工作于-40°C至+125°C的汽车级温度范围。
应用
- 医疗装置
- 便携式设备
- 精密稳压器
- 无线局域网(WLAN)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6037AAUK33+ | Small-Outline Transistor Package |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX6037
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6037A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论