MAX1480E
MAX1480E
推荐新设计使用±15kV ESD保护、隔离型、RS-485/RS-422数据接口
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 隔离的数据接口,保证至1260VRMS (1分钟)
- I/O引脚具有±15kV ESD保护
- 摆率限制实现无差错数据传输(MAX1480EC/MAX1490EB)
- 高速、隔离、2.5Mbps的RS-485/RS-422接口(MAX1480EA/MAX1490EA)
- 全双工数据通信
- (MAX1490EA/MAX1490EB)
- 单一+5V电源
- 电流限制和热关断为驱动器提供过载保护
- 标准的0.6英寸DIP封装
- 28引脚DIP (MAX1480EA/MAX1480EC)
- 24引脚DIP (MAX1490EA/MAX1490EB)
MAX1480EA/MAX1480EC/MAX1490EA/MAX1490EB是完整的电气隔离型RS-485/RS-422数据通信接口方案,采用一种混合微电路结构。RS-485/RS-422侧的I/O引脚上配备了±15kV静电放电(ESD)冲击保护,不会发生锁定。由收发器、光耦和变压器构成的完整的隔离接口被整合到了一片标准的DIP封装内。逻辑侧的单一+5V电源同时为隔离层两侧的电路供电。
MAX1480EC/MAX1490EB的降摆率驱动器使EMI减至最小,同时也减小了电缆不良匹配所造成的反射,在高至160kbps的数据速率下可进行无差错数据传输。MAX1480EA/MAX1490EA的驱动器不限制摆率,允许传送速率高达2.5Mbps。MAX1480EA/MAX1480EC针对半双工通信而设计,而MAX1490EA/MAX1490EB可以实现全双工通信。
驱动器的短路电流受到限制,并且当功率耗散过大时热关断电路可将驱动器输出置为高阻态以防器件损坏。接收器输入具有故障保护特性,当输入开路时可以保证已知的输出状态(MAX1480EA/MAX1480EC的/RO为低电平,MAX1490EA/MAX1490EB中的RO为高电平)。
MAX1480EA/MAX1480EC/MAX1490EA/MAX1490EB可以经受1260VRMS (1分钟)或1520VRMS (1秒钟)。它们的隔离输出可以满足所有RS-485/RS-422规范。MAX1480EA/MAX1480EC采用28引脚DIP封装,而MAX1490EA/MAX1490EB采用24引脚DIP封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- HVAC/楼宇控制网络
- 工业控制局域网
- 隔离型RS-485/RS-422数据接口
- 电信
- 用于EMI敏感应用的收发器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 7
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1480EACPI+ | 28-PDIP-600_MIL | ||
MAX1480EAEPI+ | 28-PDIP-600_MIL | ||
MAX1480ECCPI+ | 28-PDIP-600_MIL | ||
MAX1480ECEPI+ | 28-PDIP-600_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 1, 2017 - 1656A_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX1480EACPI+ | 量产 | |
MAX1480ECCPI+ | 量产 | |
MAX1480ECEPI+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1480E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论