MAX14783E

量产

高速3.3V/5V RS-485/RS-422收发器,具有±35kV HBM ESD保护

业内速度最高、具有最高ESD保护的双压RS-485/RS-422收发器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成保护功能提高鲁棒性
    • 高ESD保护
      • ±35kV HBM ESD
      • ±20kV气隙放电IEC 61000-4-2 ESD
      • ±12kV IEC 61000-4-2接触放电ESD
    • 短路保护输出
    • 失效保护接收器
    • 支持热插拔
  • 3V至5.5V供电电压
  • 高数据速率,可达42Mbps
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 总线最多可挂接32个收发器
  • 低关断电流:10µA (最大值)
  • 节省电路板面积
    • 可选择8引脚µMAX、SO和TDFN-EP封装
MAX14783E
高速3.3V/5V RS-485/RS-422收发器,具有±35kV HBM ESD保护
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


参考电路

maxrefdes62 body fig01
MAXREFDE62 参考设计

RS-485通信Micro PLC卡

特性和优点

  • 高速RS-485通信
  • 隔离电源和数据
  • Micro PLC外形尺寸
  • 通过RS-485线路上的TVS提供扩展保护
  • 设备驱动
  • C源代码示例
  • 测试数据
MAXREFDE62
RS-485通信Micro PLC卡

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14783E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览