MAX14748
MAX14748
量产USB Type-C充电器
单芯片USB Type-C充电和充电器检测方案,适用于2s Li+电池组
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 高度集成,将电源管理部分面积降至最小
- 集成电池至系统开关电阻的MOSFET的导通电阻13mΩ (典型值)
- 通过限流来达到热保护
- 带升压和反向降压的DC-DC转换器
- 高效
- 升压模式下,输出电流为1A、电池电压为7.4V时:92%
- 反向降压模式下,输出为500mA时:94%
- 用于USB D+/D-数据线的内部USB开关
- 易于使用的Li+电池充电
- 利用传统5V USB适配器为2s锂离子电池充电
- 使用3A Type-C适配器时输入功率为15W
- 使用DCP适配器时输入功率为7.5W
- DCP适配器提供1A系统/充电电流
- 3A Type-C适配器提供2A系统/充电电流
- 符合USB Type-C技术规范第1.1版
- UFP/DRP运行
- VCONN和超高速多路复用器逻辑控制
- 非标准DCP检测
- 兼容USB电池充电规范第1.2版
- 利用传统5V USB适配器为2s锂离子电池充电
- 自动输入限流(AICL)电源管理
- 支持弱电池/耗尽电池检测
- 智能电源选择
- 热敏电阻监测
- 多种保护功能
- 28V集成过压保护
- JEITA充电保护
- USB适配器引脚±15kV ESD保护
MAX14748 USB电池充电器集成充电器检测器、升/降压转换器和带有智能电源选择器的Li+电池充电器,,为2s Li+电池组提供快速、安全的充电。
MAX14748支持符合USB Type-C 1.1标准的UFP/DRP设备,同时也能够检测传统符合USB电池充电规范第1.2版(BC1.2)的充电器以及其他非标准充电器。可编程自动输入限流(AICL)特性确保从充电适配器获取最大安全电流。
Li+充电器包括自动智能电源选择器(Smart Power Selector™),可同时对电池充电和对系统负载供电。如果充电适配器的功率不足,智能电源选择器功能将补充系统功率。Li+充电器具有JEITA热检测和充电器电压/电流降低或充电器禁止功能。
MAX14748采用54焊球、0.4mm焊球间距、3.97mm x 2.77mm x 0.64mm晶圆级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 数字成像(DSC、DVC)
- 手持式条形码扫码器
- 无线扬声器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14748BEWW+ | 54-WLCSP-N/A | ||
MAX14748BEWW+T | 54-WLCSP-N/A | ||
MAX14748EWW+ | 54-WLCSP-N/A | ||
MAX14748EWW+T | 54-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14748的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论