MAX14656

量产

USB充电器检测,集成过压保护

符合USB电池充电规范修订版1.2

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低功耗
    • 超低电池待机电流5µA (典型值)
  • 符合USB规范,使用灵活
    • 兼容USB电池充电规范修订版1.2
    • 数据接触检测用于检测连接器的插入
    • 专用充电器检测
    • 标准下行端口检测
    • 充电下行端口检测
    • Apple充电器检测
    • Sony®充电器检测*
  • 加速系统设计
    • 集成精确的1.5A过压保护(OVP)
    • DPDT高速USB开关可处理负的音频信号
    • 自动开关和充电接口控制
    • 由I²C接口控制
    • 器件状态改变中断
  • 节省电路板空间
    • VBUS可承受36V耐压
    • ±15kV HBM ESD保护
    • 1.8mm x 1.9mm WLP封装
MAX14656
USB充电器检测,集成过压保护
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14656的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览