MAX14630

量产

USB充电器适配器仿真器

业界首款USB充电式适配仿真器,适用于专用充电器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 优化用于充电适配器
    • 灵活的设备、适配器连接顺序
    • 通过CB引脚方便地控制充电模式
  • 快速充电
    • 在自动检测模式下支持Apple 2A充电
    • 支持Samsung Galaxy平板电脑2A充电(MAX14630)
  • 提高充电器的互操作能力
    • 满足新的USB BC规范1.2版
    • 向下兼容于传统的USB BC规范
    • 满足中国YD/T1591-2009充电规范
  • 提高用户设计灵活性
    • CB引脚控制充电器模式
  • 节省电路板面积
    • 2.9mm x 1.6mm、5引脚、TSOT封装
MAX14630
USB充电器适配器仿真器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB主机适配器仿真器 7
MAX14642 量产 USB主机适配器仿真器
MAX14644 量产 USB主机适配器仿真器
MAX14600 量产 USB主机充电器识别/适配器仿真
MAX14602 量产 USB主机充电器识别/适配器仿真
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX14630EVKIT

评估MAX14630和MAX14632

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX14630评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于评估USB充电适配器识别器件MAX14630/MAX14632的功能,器件采用5引脚TSOT封装。评估板带有跳线,可配置和评估MAX14630自动检测2A模式和Samsung (SS) 2A充电模式,或者MAX14632自动检测2A模式和自动检测1A模式。评估板的输入电源可由USB标准5V或外部5V电源提供。

应用

  • 通用充电器包括iPod®/iPad®/iPhone®
  • USB车载充电器和点火适配器
  • USB壁式充电器和旅行适配器

MAX14630EVKIT
评估MAX14630和MAX14632

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14630的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览