MAX1167

量产

多通道、16位、200ksps模数转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位分辨率,无误码
  • +5V单电源工作
  • 可调的逻辑电平(+2.7V至+5.25V)
  • 输入电压范围:0至VREF
  • 内部(+4.096V)或外置基准(+3.8V至AVDD)
  • 内部采样/保持,4MHz输入带宽
  • 内部或外部时钟
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的串行接口,MAX1168能够完成DSP启动的转换
  • 8位位宽或16位位宽数据输出模式(仅MAX1168)
  • 4通道(MAX1167)或8通道(MAX1168)输入复用器
    • 扫描模式顺序转换多个
    • 通道或连续转换单个通道
  • 低功耗
    • 200ksps时,3.6mA
    • 100ksps时,1.85mA
    • 10ksps时,185µA
    • 0.6µA的完全关断模式
  • 小型封装尺寸
    • 16引脚QSOP封装(MAX1167)
    • 24引脚QSOP封装(MAX1168)
MAX1167
多通道、16位、200ksps模数转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1158 14位、135ksps、单电源ADC,双极性模拟输入范围
单通道模数转换器 7
MAX1188 量产 16位、135ksps、单电源ADC,提供双极性模拟输入范围
MAX1162 量产 16位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断
MAX1165 量产 低功耗、16位模数变换器,并行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1167的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览